Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PSSuniversal standard-I/O-moduler

PSSuniversal-standard-I/O-modulerne kan bearbejde digitale og analoge signaler. Der kan monteres op til 64 I/O-moduler i vilkårlig rækkefølge.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSSu E S PD-D

PSSu, elektronikmodul, standard, spændingsfordeling, 4 udgange Periphery Supply 24 V DC 1,5 A, kortslutningssikret,overbelastningssikret, udvidede diagnosedata.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 4DI

PSSu, elektronikmodul, standard, digitale ind- og udgange, 4 indgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 4DO 0.5

PSSu, elektronikmodul, standard, digitale ind og udgange, 4 udgange, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 4DO 0.5-D

PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 4 udgange, 0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, udvidede diagnosedata.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 2DO 2

PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange, 2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 2DO 2-D

PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange, 2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, udvidede diagnosedata.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu K S 16DI

PSSu, kompakt modul, standard, digitale ind- og udgange, 16 indgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu K S 8DI 8DO 0.5

PSSu, kompakt modul, standard, digitale ind og udgange, 8 indgange, 8 udgange, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret,overbelastningssikker.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu K S 16DO 0.5

PSSu, kompakt modul, standard, digitale ind og udgange, 16 udgange, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 2AI U

PSSu, elektronikmodul, standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, 3 konfigurerbare spændingsområder, 0 - 10 V, enpolet, forbundet tiljord, - 10/ 0 - 10 V, topolet, differensindgang, opløsning 12 bit.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 4AI U

PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 4 indgange, spændingsområde 0 - 10 V, en-polet, forbundet til jord, opløsning 12bit.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 2AI I se

PSSu, elektronikmodul, standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, 2 konfigurerbare strømområder, 0/4 - 20 mA, enpolet, forbundet til jord, opløsning 12 bit.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 2AO U

PSSu, elektronikmodul, standard, analoge ind- og udgange, 2 udgange, 2 konfigurerbare spændingsområder, -10/0 - 10 V, enpolet, forbundet til jord, opløsning 12 bit.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 4AO U

PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 4 udgange, spændingsområde 0 - 10 V, en-polet, forbundet til jord, opløsning 12bit.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 2AO I

PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 udgange, 2 spændingsområder 0/4 - 20 mA, en-polet, forbundet til jord, opløsning12 bit.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S ABS SSI

PSSu, elektronikmodul, Standard, tæller, 1 indgang, signalgiver forabsolutte værdier SSI-encoder, differenssignal RS422, opløsning 32 bit, 7 overførselshastigheder, 62,6 - 1500 kHz.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S INC

PSSu, elektronikmodul, Standard, tæller, 2 driftstyper, konfigurerbart, 1 indgang, inkrementalgiver, differenssignal RS422, opløsning 32 bit.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 2AI RTD

PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, modstandstermometre, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, modstand 0 - 4000 ohm.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 2AI TC

PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, termoelementer med kodebogstaverne R, S, B, J, T, E, K, N, spænding med områderne -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, referencetemperatur via særligt basismodul vha. integreret Pt1000.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 2DOR 10

PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange, relækontakter, 10 A, sluttere, potentialfri.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 2DOR 2

PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange, relækontakter, 2 A, sluttere, potentialfri.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 4DI-T

PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 4 indgange, til øgede miljøkrav.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 4DO 0.5-T

PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 4 udgange, 0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, til øgede miljøkrav.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 4DO 0.5-TD

PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 4 udgange, 0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, udvidede diagnosedata, til øgede miljøkrav.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E S 2DO 2-T

PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange, 2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, til øgede miljøkrav.