Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PSSuniversal – I/O-moduler til styringer og I/O-systemer

Individuelle kombinationer

I/O-moduler til styringer og I/O-systemer

Ind- og udlæsningsmodulerne kan sammensættes individuelt ud fra dit faktiske behov. Der er et stort udvalg af I/O-moduler til sikker, ikke-sikker, digital og analog signalbearbejdning til rådighed. Du supplerer med eller udskifter blot modulerne, hvis systemet senere skal tilpasses. På denne måde er du yderst fleksibel. PSSuniversal understøtter en unik blanding af sikkerheds- og automatiseringsfunktioner i ét system.

I/O-moduler, den fleksible løsning – dine fordele

  • Sammensæt individuelt ind-/udlæsningsmoduler til Remote I/O-system og styringssystemet PSSuniversal
  • Du kan løse sikkerhedsrelaterede styringsopgaver og standardstyringsopgaver
  • Kan tilpasses nøjagtigt til behovet på grund af systemets fine granularitet
  • Enkel mulighed for udskiftning af modulerne i forbindelse med senere systemtilpasninger
  • Identisk hardwareopbygning af Remote I/O-system og styringssystem
  • Mulighed for skift til en højere effektklasse på grund af enkel udskiftning af hovedmodulet
I/O-moduler, den fleksible løsning

Oversigt over I/O-modulernes egenskaber

Oversigt over I/O-modulernes egenskaber
  • Til sikker, ikke-sikker, digital eller analog signalbearbejdning
  • Der kan monteres op til 64 moduler i vilkårlig rækkefølge
  • Spændingsforsyningsmoduler til dannelse af forskellige potentialgrupper eller som refresh-modul til de højere effektklasser
  • Basismoduler som bæremodul for modulerne sikrer enkel udskiftning ved systemtilpasninger

I/O-moduler – forberedt til mange forskellige applikationer

Der findes mange forskellige ind- og udlæsningsmoduler for funktionel sikkerhed og standardstyringsfunktioner til mange forskellige applikationer. Med systemets fine granularitet er det muligt at tilpasse de forskellige periferimoduler særdeles fleksibelt.

Temperaturbestandige moduler

Barske miljøer kræver komponenter, der også arbejder pålideligt ved større temperaturudsving. Her fås der i PSSuniversal særlige moduler, der er angivet med et T i typebetegnelsen. Du finder dem overalt, hvor det er for besværligt eller urentabelt med varme i styreskabet, eller hvor der er kraftig varme. I temperaturområdet fra -30 °C til +60 °C klarer de problemfrit fugt og dug inden for rammerne af tilsmudsningsgrad 2.

I/O-moduler – forberedt til mange forskellige applikationer

Individuelt som din brancheapplikation

Vores program: I/O-moduler til styringer og I/O-systemer

Sikre I/O-moduler PSSuniversal

Til digital og analog signalbearbejdning. Der kan monteres op til 64 I/O-moduler i vilkårlig rækkefølge.

Standard-I/O-moduler PSSuniversal

Til digital og analog signalbearbejdning. Der kan monteres op til 64 I/O-moduler i vilkårlig rækkefølge.

Basismoduler PSSuniversal

Rackenheder til I/O-modulerne og strømforsyningsmodulerne. Enkel udskiftning ved systemtilpasning ved hjælp af ukompliceret stiktilslutning på basismodulerne.

Strømforsyningsmoduler PSSuniversal

Til intern strømforsyning og dannelse af forskellige potentialgrupper.

Tilbehør PSSuniversal

Til PSSuniversal tilbyder vi tilbehør som bl.a. endevinkler til DIN-skinner, afslutningsplader, klemmer, USB-kabler og stik.