Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Diagnoseløsningen PVIS - licenser

  • PVIS: Der kan udarbejdes diagnosekonfigurationer til alle PVIS-kompatible styringer. Det sker ved brug af den pågældende styrings systemsoftware, f.eks. ved hjælp af PNOZmulti Configurator. Diagnosekonfigurationen indeholder hændelsesmeddelelser, som f.eks. kan vises ved fejl i eller på styringen, ved styringens skift af driftstilstand eller ved definerede tilstande for beskyttelsesanordninger.
  • PVIS OPC Server UA/OPC Server: OPC-serveren "PVIS OPC Server UA" fra Pilz bruges til at vise en hændelsesmeddelelse i en visualisering. OPC-serveren installeres på en pc eller en PMI-betjeningsterminal.
  • PVIS OPC Configurator: Med PVIS OPC Configurator udarbejdes der et OPC-projekt, der indeholder diagnosekonfigurationen og OPC-oplysningerne for de enkelte styringer. OPC-serveren opretter forbindelse til styringerne, indlæser oplysningerne og stiller et navnefelt til rådighed. I navnefeltet kan der ikke kun hentes hændelsesmeddelelser, men også yderligere statusoplysninger og styringernes procesdata.
  • ActiveX Control UA/ActiveX Control: ActiveX Control "PVIS ActiveX Control UA" kan bruges til at hente en styrings hændelsesmeddelelse fra OPC-serveren og vise den i en visualiseringssoftware.

Licensering

Efter installationen kører OPC-serveren "PVIS OPC Server UA" i demo-mode.

  • Runtime-licens: OPC/OPC UA Server-applikation, som er licenseret til en destinationscomputer og kan anvendes uden driftsindskrænkning.
  • Projektlicens: Licens til anvendelse af softwaren inden for en kontraktligt begrænset ramme.

Licenser til "PVIS OPC Server UA" på en pc:

  • Point-to-point-licens: 1 OPC Client (visningsmodul) og 1 styring.
  • Full-licens: Valgfrit antal OPC Clients (visningsmoduler) og styringer.

"PVIS OPC Server UA" på en PMI:

  • Point-to-point-licens: 1 OPC Client (visningsmodul) og 1 styring.
  • Full-licens: Summen af styringer og OPC Clients (visningsmoduler) er højest 8.
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP

Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PMIvisu eller PMIopen. Til tilkobling af en Pilz-styring (PSS, PNOZmulti, ...) punkt til punkt via en seriel forbindelse eller en Ethernet-forbindelse.

Sammenligne Download

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices

Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PMIvisu eller PMIopen. Til tilkobling af Pilz-styringer (PSS, PNOZmulti, ...) via seriel forbindelse eller Ethernet-forbindelse samt yderligerePMIvisu/PMIopen (i alt maks. 8 moduler).

Sammenligne Download

RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP

Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PC under Windows. Til tilkobling af en Pilz-styring (PSS, PNOZmulti, ...) punkt til punkt via en seriel forbindelse eller en Ethernet-forbindelse.

Sammenligne Download

RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, multiple

Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PC under Windows. Til tilkobling af Pilz-styringer (PSS, PNOZmulti, ...) via seriel forbindelse eller Ethernet-forbindelse samt yderligerediagnosemoduler (PC, PMIopen).

Sammenligne Download

Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 Co

Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PMIvisu eller PMIopen. Til tilkobling af Pilz-styringer (PSS, PNOZmulti, ...) via seriel forbindelse eller Ethernet-forbindelse samt yderligerePMIvisu/PMIopen (i alt maks. 8 moduler).

Sammenligne Download

Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP

Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PC under Windows. Til tilkobling af en Pilz-styring (PSS, PNOZmulti, ...) punkt til punkt via en seriel forbindelse eller en Ethernet-forbindelse.

Sammenligne Download

Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, unli

Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PC under Windows. Til tilkobling af Pilz-styringer (PSS, PNOZmulti, ...) via seriel forbindelse eller Ethernet-forbindelse samt yderligerediagnosemoduler (PC, PMIopen).

Sammenligne Download

Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP

Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PMIvisu eller PMIopen. Til tilkobling af en Pilz-styring (PSS, PNOZmulti, ...) punkt til punkt via en seriel forbindelse eller en Ethernet-forbindelse.