Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

De konfigurerbare kompakte styringer PNOZmulti Mini – udvidelsesmoduler

Kan nemt udvides

De konfigurerbare kompakte styringer PNOZmulti Mini – udvidelsesmoduler

De konfigurerbare små styringer PNOZmulti Mini har et mindre antal udvidelsesmoduler til rådighed end modulerne PNOZmulti og PNOZmulti 2. Basismodulerne med mulighed for udvidelse PNOZ mm0.1p og PNOZ mm0.2p kan i venstre side udvides med maksimalt fire forbindelsesmoduler pr. basismodul. Forbindelsesmodulet PNOZ mml1p Multi-Link bruger du til sikker forbindelse af basismodulerne for de små styringer PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 og PNOZmulti. Det giver mulighed for anvendelse ved anlæg i netværk med ring- eller træstruktur.

Forbindelsesmodulet PNOZmml2p PDP anvendes til tilslutning af de decentrale IP67-moduler PDP67. Tilslut den passende sensorteknologi, og overvåg sikkerhedsfunktioner decentralt i arbejdsområdet med disse moduler. Alle sensorer kan adresseres og diagnosticeres enkeltvist. Til højre for basismodulet kan du tilslutte kontaktudvidelser fra produktgruppen PNOZsigma. Derudover har du forskellige kommunikationsmoduler til rådighed.

Dine fordele ved brug af udvidelsesmoduler

  • Mulighed for kombinerede og decentrale anlæg
  • Overvåg sensorer direkte i arbejdsområdet
  • Enkel tilslutning af kontaktudvidelser til mangedobling af relækontakter
Dine fordele ved brug af udvidelsesmoduler

Egenskaber

Egenskaber
  • Til højre for basismodulet: 1 PNOZsigma-udvidelsesmodul (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • Til venstre for basismodulet: 1 feltbusmodul, 1 kommunikationsmodul og 4 forbindelsesmoduler
  • PNOZ mml1p Multi-Link: Punkt-til-punkt-forbindelse via afskærmet ledning med 4 ledere, parvis snoet, 32 virtuelle ind- og udgange
  • PNOZ mml2p PDP: Maks. fire decentrale indgangsmoduler, PDP67 kan sluttes til et udvidelsesmodul, ved maksimal udbygning 16 sensorer

Vores program: PNOZmulti Mini – udvidelsesmoduler

De konfigurerbare små styringer PNOZmulti Mini – sikre I/O-moduler

Udvidelsesmoduler anvendes til modulær udbygning i forbindelse med et basismodul.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades