Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Basismoduler til overvågning af mere end 3 sikkerhedsfunktioner. Du kan få forskellige varianter: PNOZ mmop stand-alone; PNOZ mm0p -T stand-alone, til det udvidede temperaturområde. PNOZ mm0.1p kan udvides med moduler, PNOZ mm0.2p kan udvides med moduler med integreret Multi-Link-interface til sammenknytning af flere basismoduler. De basismoduler, som kan udvides, kan i venstre side suppleres med maksimalt fire forbindelses- og kommunikationsmoduler og i højre side med maksimalt et PNOZsigma relæ-udvidelsesmodul.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PNOZ mm0p 24VDC

Konfigurerbare, sikre, kompakte styringer PNOZmulti Mini, basismodul, kan ikke udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mm0p-T

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mm0.1p

Konfigurerbare, sikre, kompakte styringer PNOZmulti Mini, basismodul, kan udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mm0.2p

De konfigurerbare, sikre, kompakte styringer PNOZmulti Mini, basismodul, kan udvides, interface til sikker forbindelse til en anden konfigurerbar, sikker, kompakt styring, 20 sikre, digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.