Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

De konfigurerbare kompakte styringer PNOZmulti Mini – basismoduler

Basismoduler til enhver sikkerhedsapplikation

De konfigurerbare kompakte styringer PNOZmulti Mini – basismoduler

De konfigurerbare små styringer PNOZmulti Mini anvendes overvejende til implementering af mere end tre sikkerhedsfunktioner. Afhængigt af dine maskiners størrelse kan du bruge stand-alone-sikkerhedsstyringen eller sikkerhedsstyringen, der kan udvides med moduler.

Du udvider basismodulerne til venstre med maksimalt 4 sikre forbindelsesmoduler, 1 kommunikationsmodul og 1 feltbusmodul. På højre side kan du maksimalt tilslutte 1 PNOZsigma-relæ-udvidelsesmodul. Alle basismoduler i de konfigurerbare små styringer PNOZmulti Mini opfylder afhængigt af applikation op til PL e (EN ISO 13849-1) og SIL CL 3 (IEC 62061).

Dine fordele

  • Enkel projektering med PNOZmulti Configurator
  • Hurtig time-to-market ved hjælp af konfigurerbare ind- og udgange
  • Pladsbesparelse i styreskabet på grund af den kompakte konstruktion
  • Mindre ledningsføring ved hjælp af indstikbare klemmer
  • Enkel diagnose ved hjælp af integreret display
Dine fordele

De gennemtænkte egenskaber

De gennemtænkte egenskaber
  • Enkel projektering med PNOZmulti Configurator via USB-interface
  • Enkel udlæsning af værdierne ved hjælp af drejeknap med trykfunktion (push and turn)
  • Manipulationssikkerhed takket være aflåselig afdækning af indstillingselementerne og beskyttelse med adgangskode
  • Konfigurerbare ind-/udgange
  • Hurtig installation ved hjælp af innovative fjederklemmer med enkeltbetjening af kamrene (kan også vælges med skrueklemmer)
  • Hurtigmontering ved hjælp af låsefjedre – uden brug af værktøj
  • Enkelt overblik takket være mere end 6 LED-indikatorer – intet behov for eksterne måleapparater
  • Enkel diagnose via et integreret display til informations- og diagnosevisning

Den rigtige løsning til enhver applikation

Det kompakte PNOZ mm0p – stand-alone-basismodulet

Basismodulet har på kun 45 mm bredde 20 frit konfigurerbare og sikre indgange. Heraf kan du konfigurere op til 8 indgange som hjælpeudgange. Derudover har du 4 sikre halvlederudgange (PL e/SIL CL 3) og 4 testpulsudgange til rådighed. Det integrerede display giver dig følgende muligheder: Enkel diagnose og visning af individuelle tekster. Du sparer udgifter takket været korte idrifttagningstider og enkel ledningsføring. Med den kompakte konstruktion er du også garanteret mere plads i styreskabet.

Det kompakte PNOZ mm0p – stand-alone-basismodulet

Det robuste PNOZ mm0p -T – stand-alone-basismodulet til et udvidet temperaturområde

Du kan bruge PNOZ mm0p -T til temperaturområder fra -25° C til 60° C. Dermed er modulet egnet til applikationer, hvor der kræves modstandsdygtighed over for tildugning og bestemte skadelige gasser. Basismodulet har ikke noget display.

Det robuste PNOZ mm0p -T – stand-alone-basismodulet til et udvidet temperaturområde

Det kontaktsøgende PNOZ mm0.1p – basismodulet, der kan udvides med andre moduler

Hvis du ønsker at tage højde for voksende behov, kan du bruge basismodulet PNOZ mm0.1p. Det har de samme tekniske egenskaber som PNOZ mm0p. Forskel: Det kan udvides med moduler. Ved at vælge de passende moduler og ved hjælp af den enkle konfiguration kan din applikation udvides enkelt og økonomisk. Du udvider basismodulet til venstre med op til 4 sikre forbindelsesmoduler, 1 kommunikationsmodul og 1 feltbusmodul. Til højre bruger du kontaktudvidelser fra produktserien PNOZsigma til at mangedoble relækontakterne.

Det kontaktsøgende PNOZ mm0.1p – basismodulet, der kan udvides med andre moduler

Det kommunikative PNOZ mm0.2p – basismodulet med Multi-Link inside

Basismodulet PNOZ mm0.2p har – ud over de samme funktioner som PNOZ mm0.1p – et integreret Multi-Link-interface. Du sparer udgifter, fordi du ikke længere behøver et ekstra modul! Dermed er forbindelse og dataudveksling mellem flere PNOZmulti Mini-basismoduler og mellem PNOZmulti Mini, PNOZmulti og PNOZmulti 2 helt enkelt.

Det kommunikative PNOZ mm0.2p – basismodulet med Multi-Link inside

Vores program: PNOZmulti Mini – basismoduler

PNOZmulti Mini – basismoduler

Du kan få forskellige basismoduler: stand-alone, til det udvidede temperaturområde og som variant, der kan udvides med andre moduler.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades