Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PNOZmulti 2 Lille styring – kommunikationsmoduler

Diagnose med PNOZmulti – altid overblik

Kommunikationsmoduler til de sikre, små styringer PNOZmulti 2

Du kan tilslutte de konfigurerbare sikre, små styringer PNOZmulti til alle gængse feltbus- og Ethernet-systemer. Dermed er du sikret tilslutning til mange forskellige driftsstyringer. Kommunikationsmodulerne anvendes til overførsel af diagnose- og statusinformationer til en overordnet styring.

PNOZmulti 2 er en sikker, lille styring med et meget bredt udvalg af tilslutningsmuligheder. Feltbusmodulets ind- og udgange konfigureres som en leg i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. Brug kommunikations- og feltbusmodulerne til at udlæse diagnosedata samt indstille virtuelle ind- og udgange til automatiseringsfunktioner.

Hvis PNOZmulti skal tilsluttes til et andet feltbussystem, klares det problemfrit uden programændring. Det ene feltbusmodul kan blot udskiftes med et andet passende feltbusmodul. Diagnoseløsningen PVIS kan vælges med et klik i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. Du kan helt enkelt integrere dine individuelle kundetekster.

Til visualisering bruger du den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu, som sammen med betjeningsterminalerne PMIvisu giver den perfekte automatiseringsløsning.

Dine fordele ved brug af kommunikationsmodulerne PNOZmulti 2

  • Globale anvendelsesmuligheder ved hjælp af tilslutning til alle gængse feltbus- og Ethernet-systemer
  • Enkel udskiftning af feltbusmoduler uden programændring
  • Korte stilstandstider og lange oppetider takket være komfortable diagnosemuligheder
  • Sikker kommunikation via realtids-Ethernettet SafetyNet p
  • De sikre, små styringer PNOZmulti 2 kan anvendes uafhængigt af branche, land eller maskintype

Sikker kommunikation via SafetyNET p

Du kan tilslutte op til 16 PNOZmulti 2-basismoduler via det sikre realtids-Ethernet SafetyNET p. Brug det sikre udvidelsesmodul PNOZ m EF SafetyNET til dette! På første trin har du en forbindelse til rådighed via linjetopologi. Her udveksles 32-bit-data via RTFL, som muliggør korte cyklustider i din applikation. Dataforbindelsen er kendetegnet ved et klart struktureret datainterface, hvor indgangene er konfigureret med 128 bit og udgangene med 32 bit.

Til konfiguration af et SafetyNET p-netværk og til projektsammenkobling anvendes softwareværktøjet PNOZmulti Network Editor. Det åbnes direkte fra PNOZmulti Configurator og kan knytte variabler fra PNOZmulti-projekters ind- og udgangsgengivelser sammen. Efter upload til PNOZmulti-systemerne er SafetyNET p-netværket klar til brug.

Brug det sikre udvidelsesmodul PNOZ m EF SafetyNET til hvert basismodul (PNOZ m B0 eller B1). Basismodulerne kan kombineres vilkårligt. Via et Multi-Link-udvidelsesmodul kan basismodulerne PNOZmulti og PNOZmulti Mini også integreres i netværket.

Produktegenskaber for kommunikationsmodulerne PNOZmulti 2

  • Udvidelsesmoduler til tilslutning på et basismodul i det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2
  • Kan konfigureres med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator
  • Du kan tilslutte op til 16 PNOZmulti 2-basismoduler via det sikre realtids-Ethernet SafetyNET p
  • Udveksling af 32-bit-data via RTFL, hvor indgangene er konfigureret med 128 bit og udgangene med 32 bit
  • Til tilslutning til feltbussystemer
  • Statusvisninger for kommunikation med feltbussen og statusvisninger af fejl
  • Der kan defineres 128 virtuelle udgange i styringssystemet PNOZmulti 2 i PNOZmulti Configurator til kommunikation med feltbussen
  • Der kan tilsluttes maks. 1 feltbusmodul
  • Indstikbare tilslutningsklemmer – som fjederklemme eller skrueklemme efter eget valg, fås som tilbehør
  • Kun ved PNOZ m B0: Ud over feltbusmodulet kan kommunikationsmodulerne PNOZ m ES ETH med to Ethernet-interfaces og PNOZ m ES RS232 med et RS232-interface tilsluttes

Produktegenskaber for kommunikationsmodulerne PNOZmulti 2

  • Udvidelsesmoduler til tilslutning af et basismodul til det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2
  • Kan konfigureres med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator
  • Du kan tilslutte op til 16 PNOZmulti 2-basismoduler via det sikre realtids-Ethernet SafetyNET p
  • Udveksling af 32-bit-data via RTFL, hvor indgangene er konfigureret med 128 bit og udgangene med 32 bit
  • Til tilslutning til feltbussystemer
  • Statusvisninger for kommunikation med feltbussen og statusvisninger af fejl
  • Der kan defineres 128 virtuelle udgange i styringssystemet PNOZmulti 2 i PNOZmulti Configurator til kommunikation med feltbussen
  • Der kan tilsluttes maks. 1 feltbusmodul
  • Indstikbare tilslutningsklemmer – som fjederklemme eller skrueklemme efter eget valg, fås som tilbehør
  • Kun ved PNOZ m B0: Ud over feltbusmodulet kan kommunikationsmodulerne PNOZ m ES ETH med to Ethernet-interfaces og PNOZ m ES RS232 med et RS232-interface tilsluttes

Du kan også finde yderligere oplysninger om de tekniske egenskaber for kommunikationsmodulerne PNOZmulti 2 i det tekniske katalog om de sikre, små styringer PNOZmulti. 

Download

Vores produktprogram: PNOZmulti 2 – kommunikationsmoduler

PNOZmulti 2 – kommunikationsmoduler

Her finder du kommunikationsmoduler og feltbusmoduler til alle gængse kommunikationsnetværk!