Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PNOZ m ES 14DO

772181
PNOZ m ES 14DO
module with 14 non safe semiconductor outputs

På forespørgsel
Tilgængelighed
Mængde
Disponibel til
Typeafprøvninger: CE
HL-udgang 1-polet, PNP: 14
Forsyningsspænding 2 (V): 24
Forsyningsspændingstype 2: DC
Klemmetype: stikbar
Version til belastet miljø: Standard
Mål, bredde: 22.5 mm
Mål, højde: 101.4 mm
Mål, dybde: 120.0 mm
Bruttovægt: 110 g
Nettovægt: 100 g
Omgivelsestemperatur: 0 - 60 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades