Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Forbindelsesledning, USB 2.0 type A til USB 2.0 type Mini-B,
ledertværsnit: 0,09 mm², afskærmet, kabellængde: 3 m
Kr.168.00
Indstikbar fjederklemme X1 til de konfigurerbare, sikre,
små styringer PNOZmulti 2, kodning type 2.
Kr.43.00
Indstikbar skrueklemme X1 til de konfigurerbare, sikre, små styringer
PNOZmulti 2, kodning type 2.
Kr.43.00
Sæt med indstikbare fjederklemmer til PNOZ m EF SafetyNet,
kommunikationsmodul, de små styringer PNOZmulti 2.
Kr.35.00
Adapterkabel til PNOZmulti 2 og PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
Kr.420.00
Adapterkabel til PNOZmulti 2 og PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
Kr.481.00
Adapterkabel til PNOZmulti 2 og PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
Kr.603.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.