text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
45 produkter fundet
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Forbindelsesledning, USB 2.0 type A til USB 2.0 type Mini-B, ledertværsnit: 0,09 mm², afskærmet, kabellængde: 3 m

Kr.168.00
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Indstikbar fjederklemme X1 til de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, kodning type 2.

Kr.43.00
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Indstikbar skrueklemme X1 til de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, kodning type 2.

Kr.43.00
Set 5 Spring Terminals
751017
Sæt med indstikbare fjederklemmer til PNOZ m EF SafetyNet, kommunikationsmodul, de små styringer PNOZmulti 2.

Kr.35.00
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

Kr.1,510.00
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

Kr.1,496.00
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Motion Monitoring Adapter TENDO 15/15 2,5 m.

Kr.723.00
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 2,5 m.

Kr.701.00
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 2,5 m.

Kr.701.00
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9, 1,5 m.

Kr.672.00
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
Motion Monitoring Adapter Parker HD 15/15 2,5 m.

Kr.701.00
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

Kr.701.00
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

Kr.701.00
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
Motion Monitoring Adapter LEROY 15/15 2,5 m.

Kr.668.00
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 1,5 m.

Kr.655.00
MM A MINI-IO CAB01B 5.0m
772210
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 5 m.

Kr.702.00
MM A MINI-IO CAB05 1.5m
772231
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15, 1,5 m.

Kr.688.00
MM A MINI-IO CAB05 2.5m
772230
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15, 2,5 m.

Kr.701.00
MM A MINI-IO CAB12 2.5m
772241
Motion Monitoring Adapter ROCKWELL 15/15 2,5 m.

Kr.668.00
MM A MINI-IO CAB17 5.0m
772245
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15 5 m.

Kr.668.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug