Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

De konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2-basismoduler – tekniske egenskaber

Basismodulerne i PNOZmulti 2 kan udvides med moduler og opfylder PL e (EN ISO 13849-1) og SIL CL 3 (IEC 62061). Basismodulerne PNOZ m B0 og PNOZ m B1 kan i venstre side udvides med maks. 4 udvidelsesmoduler og maks. 1 kommunikationsmodul samt maks. 1 feltbusmodul. PNOZ m B0 kan i højre side udbygges med maks. 6, PNOZ m B1 med maks. 13 udvidelsesmoduler. PNOZ m B1 har ingen indgange eller udgange på nær 4 testpulsudgange.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PNOZ m B0

Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul, kan udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.

Tilbehør Passende dertil... Alternativer Sammenligne Download

PNOZ m B1

Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul, kan udvides, Ethernet-interface med switch, USB-hukommelse.

Tilbehør Passende dertil... Alternativer Sammenligne Download

PNOZ m B1 Burner

De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul, kan udvides, kommunikationstilslutning, 2 Ethernet-interfaces, USB- hukommelse, særligt til brænderapplikationer.