Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

De konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti-kommunikationsmoduler – tekniske egenskaber

Moduler for tilslutning til alle gængse feltbus- og Ethernet-systemer samt med serielt interface. Dataene kan anvendes til visualisering/diagnose og til styringen. Der kan tilsluttes maks. 1 feltbusmodul til basismodulet.

Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PNOZ mc1p

PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, standard, digitale ind- og udgange, 16 udgange, halvleder, 0,5 A, enpolet.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc1p coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc0p Powersupply

Configurable safety system PNOZmulti expansion Power supply 24 V DC.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc5p Interbus

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication module INTERBUS.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc7p CC-Link coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface CC-Link.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc7p CC-Link

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CC-Link.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc6p CANopen coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface CANopen.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZmc5.1p Interbus LWL / Fiberoptic

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication module INTERBUS FO.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc4p DeviceNet coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface DeviceNet.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP

PNOZmulti Classic, kommunikationsmodul, standard, feltbus EtherNet/IP, Modbus/TCP, konfiguration med webserver, IP-adresser 1 - 255, 8 DIP- switches, 1 RJ45-port, overførselshastigheder 10/100 MBit/s, 24/128 bit virtuelle indgange, 24/128 bit virtuelle udgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc9p Profinet IO

PNOZmulti Classic, kommunikationsmodul, standard, feltbus PROFINET IO, 1 RJ45-port, overførselshastighed 100 MBit/s, fuld og halvdupleks-tilstand, 24/128 bit virtuelle indgange, 24/128 bit virtuelle udgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc3p Profibus 2

PNOZmulti Classic, kommunikationsmodul, standard, feltbus, PROFIBUS-DP slave, stationsadresser 0 - 99, 1 SUB-D-hunstik 9-polet, overførselshastigheder 9,6 kBit/s - 12 MBit/s, 24/128 bit virtuelleindgange, 24/128 bit virtuelle udgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc8p coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface EtherNet/IP, Modbus TCP.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc6p CANopen 2

PNOZmulti Classic, kommunikationsmodul, standard, feltbus CANopen, protokol CiA DS-301 V3.0, stationsadresser 0 - 99, 1 SUB-D-hanstik 9-polet, 8 overførselshastigheder, kan konfigureres, 10 kBit/s - 1MBit/s, 24/128 bit virtuelle indgange, 24/128 bit virtuelle udgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc4p DeviceNet 2

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface DeviceNet.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc2.1p EtherCAT 2

PNOZmulti Classic, kommunikationsmodul, standard, feltbus EtherCAT, understøtter CANopen over EtherCAT, protokol CiA DS-301 V4.0.2, 2 RJ45- porte, overførselshastighed 100 MBit/s, 24/128 bit virtuelle indgange, 24/128 bit virtuelle udgange.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc10p SERCOS III

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface Sercos III.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc7p CC-Link 2

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CC-Link.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc6.1p CANopen 3

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CANopen.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ mc12p Powerlink

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface Ethernet POWERLINK.