Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Sikkerhedssystemerne PNOZmulti – kommunikations- og feltbusmoduler

For tilslutning til feltbussystemerne Profinet & Co.

Sikkerhedssystemerne PNOZmulti – kommunikations- og feltbusmoduler

Du kan tilslutte de konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti til alle gængse feltbus- og Ethernet-systemer: F.eks. PROFINET, PROFIBUS-DP, ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. Konfigurationen udføres helt enkelt i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator.

Brug et feltbusmodul til at indstille virtuelle indgange og udgange til automatiseringsfunktioner. Dermed udlæser du diagnosedata. Hvis du skal tilslutte PNOZmulti til et andet feltbussystem, er det muligt uden at ændre konfigurationen. For dig betyder det, at du kan anvende PNOZmulti uafhængigt af branche, land og maskintype!

Dine fordele

  • Korte stilstandsperioder og lange oppetider
  • Komfortable diagnose- og styreinformationer
  • Enkel udskiftning af feltbussystemet – uden ændring af konfigurationen
  • Diagnoseløsningen PVIS kan vælges med få klik i PNOZmulti Configurator
  • Individuelle kundetekster kan integreres
Dine fordele

Diagnose med PNOZmulti – oversigt over egenskaberne

Diagnose med PNOZmulti – oversigt over egenskaberne
  1. Tovejs-meddelelser og styring – PNOZmulti kan tilsluttes til alle gængse feltbussystemer
  2. Diagnoseløsning med betjeningsterminalerne PMI
  3. Interface Ethernet TCP/IP og Modbus TCP
  4. Statusmeddelelser til PLC via kommunikationsmodulet PNOZ mc1p
  • Kan konfigureres med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator
  • Der kan tilsluttes maks. 1 feltbusmodul til et basismodul
  • Coated version: Udvidet temperaturområde, tildugning er tilladt, modstandsdygtigt mod skadelige gasser

 

Vores program: PNOZmulti – kommunikations- og feltbusmoduler

PNOZmulti-feltbus- og kommunikationsmoduler

Hos os får du feltbusmoduler for tilslutning til alle gængse feltbus- og Ethernet-systemer, som f.eks. Profinet. Du kan også få kommunikationsmoduler med serielt interface.