Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
1 sæt fjederklemmer til PNOZmulti Classic-basismoduler.
Kr.329.00
1 sæt fjederklemmer til PNOZmulti Classic-
udvidelsesmoduler PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
Kr.90.00
Sæt med fjederklemmer til PNOZ m B1, basismodul, små styringer
PNOZmulti 2.
Kr.67.00
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 sæt.
Kr.90.00
1 sæt indstikbare skrueklemmer, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
Kr.90.00
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sæt.
Kr.110.00
Interface PSEN im1 til tilslutning og analyse af flere
sikkerhedstrædemåtter til PNOZmulti-systemet, 96 x 48 x 43,5 mm ( ...
Kr.494.00
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol.,
5 m, kabeludgang til højre, til Siemens He ...
Kr.873.00
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol.,
2,5 m, kabeludgang til højre, til Siemens ...
Kr.820.00
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver, 2,5 m.
Kr.820.00
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,15-pol.,
2,5 m, kabeludgang til venstre, til Siemen ...
Kr.835.00
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ
msXp og PNOZ s30, 1,5 m.
Kr.278.00
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder-
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Bos ...
Kr.835.00
Universaladapter, 25-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
Kr.1,650.00
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til PMCt ...
Kr.835.00
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning,
til PNOZ msXp og PNOZ s30, 7,5 m, til ELAU.
Kr.928.00
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ
msXp og PNOZ s30, 2,5 m.
Kr.291.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.