text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
105 produkter fundet
USB Memory 512MB
779213
USB-lager, 512 MB, til PNOZ m B1, basismodul PNOZmulti 2.

Kr.238.00
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1 sæt fjederklemmer til PNOZmulti Classic-basismoduler.

Kr.329.00
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 sæt fjederklemmer til PNOZmulti Classic- udvidelsesmoduler PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.

Kr.90.00
Set4 Spring Terminals
751016
Sæt med fjederklemmer til PNOZ m B1, basismodul, små styringer PNOZmulti 2.

Kr.67.00
Chipcard 1 piece 32kB
779211
PNOZmulti-chipkort, 1 stk., 32 kB.

Kr.158.00
PSS Conv USB / RS 232
305160
Adapter til konvertering fra USB-interface til RS232.

Kr.802.00
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 sæt.

Kr.90.00
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 sæt indstikbare skrueklemmer, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

Kr.90.00
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sæt.

Kr.110.00
PSEN im1
535130
Interface PSEN im1 til tilslutning og analyse af flere sikkerhedstrædemåtter til PNOZmulti-systemet, 96 x 48 x 43,5 mm ( ...

Kr.494.00
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
773839
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol., 5 m, kabeludgang til højre, til Siemens He ...

Kr.873.00
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773841
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol., 2,5 m, kabeludgang til højre, til Siemens ...

Kr.820.00
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773840
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver, 2,5 m.

Kr.820.00
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773842
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,15-pol., 2,5 m, kabeludgang til venstre, til Siemen ...

Kr.835.00
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
773855
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m.

Kr.278.00
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
773857
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder- tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Bos ...

Kr.835.00
PNOZ msi S025
773872
Universaladapter, 25-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.

Kr.1,650.00
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til PMCt ...

Kr.835.00
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
773859
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 7,5 m, til ELAU.

Kr.928.00
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
773854
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m.

Kr.291.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug