Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

De konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti – basismoduler

Basismoduler til dine behov

De konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti – basismoduler

De konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti anvendes overvejende til implementering af mere end fire sikkerhedsfunktioner. Alle basismoduler har 20 indgange, 4 sikre halvlederudgange og 2 relæudgange. Der er forskellige basismoduler til rådighed:

  • Stand-alone
  • til overvågning af sikkerhedsfunktioner og automatiseringsfunktioner
  • til udvidet temperaturområde
  • specifikt til presseapplikationer
  • til overvågning af fyringsanlæg

Sikkerhedssystemerne kan dermed anvendes fleksibelt til mange forskellige applikationer. Alle basismoduler i de konfigurerbare sikkerhedssystemer PNOZmulti opfylder afhængigt af applikation op til PL e (EN ISO 13849-1) og SIL CL 3 (IEC 62061).

Dine fordele

  • Det rigtige basismodul til alle applikationer
  • Ideelt til seriefremstilling – opret konfigurationen én gang, og indsæt den et vilkårligt antal gange
  • Hurtige ændringer, fordi konfigurationen let kan tilpasses i softwareværktøjet
  • Korte stilstandstider ved hjælp af enkel diagnose
  • Er rentabel at udvide – du har mulighed for at vælge de passende moduler
Dine fordele

Basismoduler – egenskaber

Basismoduler – egenskaber
  • Kan konfigureres med PNOZmulti Configurator via RS-232- eller Ethernet-interface
  • Det udskiftelige lagringsmedie chipkort til lagring af konfiguration
  • Diagnoseinterface
  • Indgange: 20 frit konfigurerbare indgange, 4 testpulsudgange, 1 hjælpeudgang
  • 4 sikkerhedsudgange i halvlederteknik
  • Relæudgange med 2 sikkerhedskontakter
  • PNOZ m0p: Feltbus- og linkmoduler kan tilsluttes. Der kan ikke tilsluttes yderligere udvidelsesmoduler
  • PNOZ m1p, PNOZ m 2p, PNOZ m3p: Der kan tilsluttes maks. 8 udvidelsesmoduler
  • PNOZ m1p, PNOZ m1p ETH coated version: Robust variant til barske industrimiljøer
  • PNOZ m2p: Specifikt til presseapplikationer
  • PNOZ m3p: Specifikt til fyringsteknik

Grundlaget for enhver applikation – mange funktioner, én løsning!

Basismodulet PNOZ m0p – den kompakte løsning

Basismodulet PNOZ m0p reducerer dine omkostninger ved hjælp af enkel diagnose, f.eks. via feltbusmoduler for tilslutning til gængse feltbussystemer. Det er især velegnet til brug i små maskiner. Forbind helt enkelt PNOZ m0p til andre basismoduler eller decentral periferi via forbindelsesmoduler. Basismodulet PNOZ m0p fås med serielt interface eller Ethernet-interface.

Basismodulet PNOZ m0p – den kompakte løsning

Basismodulet PNOZ m1p – universaltalentet

Brug PNOZmulti til overvågning af sikkerhedsfunktioner for små til mellemstore maskiner. Derudover er de tilstrækkeligt effektive til at overtage den komplette maskinstyring på mindre maskiner. Du kan udvide PNOZ m1p med alle moduler til rådighed. Alt efter type og antal af anvendte udvidelsesmoduler er der næsten ingen grænser for anvendelsen af PNOZmulti.

Basismodulet PNOZ m1p – universaltalentet

Basismodulet PNOZ m1p – coated version

Basismodulerne PNOZ m1p i "coated version" er rigtigt robuste. De er specielt udviklet til anvendelse i den barske industrihverdag, fordi modulernes printplader er lakerede og dermed beskyttet mod miljøpåvirkninger. Nogle af fordelene her er: Det udvidede temperaturområde, tilladt tildugning og modstandsdygtighed mod skadelige gasser. Hos os får du også mange udvidelsesmoduler til udvidede temperaturområder. Disse kan kendes på tilføjelsen "coated version".

Basismodulet PNOZ m2p – specifikt til brug sammen med presser

Du bruger PNOZ m2p til styring og overvågning af små og mellemstore excenter- og hydraulikpresser. Godkendte softwaremoduler til driftstyper som klargøringsdrift, enkeltslag, automatik og overvågning af sikkerhedslystæpper i et-takts- eller totaktsdrift gør brugen enkel og rentabel. Sammen med det bipolare halvlederudgangsmodul PNOZ m3p styrer PNOZ m2p pressesikkerhedsventiler sikkert og rentabelt.

 

Basismodulet PNOZ m2p – specifikt til brug sammen med presser

Basismodulet PNOZ m3p – styrer og overvåger fyringsanlæg

Du kan f.eks. fyre og overvåge sikkerhedskæder sikkert med PNOZ m3p. Sikkerhedsrelevante kriterier for at forhindre forpufning med alvorlige skader er: Sikker antændelse af brændstoffet og overvågning af fyring under driften. Med det konfigurerbare sikkerhedssystem PNOZ m3p har du en sikkerhedsteknisk løsning, der opfylder disse krav!

Basismodulet PNOZ m3p – styrer og overvåger fyringsanlæg

Vores program: PNOZmulti – basismoduler

PNOZmulti-basismoduler

Der er forskellige basismoduler til rådighed til implementering af mange forskellige applikationer.

PNOZmulti Toolkit

PNOZmulti Toolkit indeholder det nødvendige tilbehør til at starte med det konfigurerbare sikkerhedssystem PNOZmulti.

Tilbehør

Her finder du et bredt udvalg af tilbehørsdele til sikkerhedssystemet PNOZmulti: Lige fra skrueklemmesæt til fjederklemmer.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades