Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

De elektroniske overvågningsmoduler PMDsigma – tekniske egenskaber

De elektroniske overvågningsmoduler PMDsigma overvåger fejlsikkert aktiv effekt og isolation ved hjælp af menu-understøttet konfiguration. Den komfortable diagnose via display reducerer stilstandstiderne.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PMD s10 24-240VACDC

Overvågningsmodul for aktiv effekt til måling og overvågning afelektriske forbrugeres aktive effekt, indstillelige grænseværdier via display, kan lagres på chipkort, relæudgang: 2 omskiftningskontakter, analog udgang: 4 - 20 mA og 0 - 10 V DC, driftsspænding: 24 - 240 V AC/DC, målespænding: 100 - 550 V AC, målestrøm: 1 - 12 A, skrueklemmer.

Tilbehør Sammenligne Download

PMD s10 C 24-240VACDC

True power monitor in Sigma housing for monitoring Under and overload, limit can be set via display, can be saved to chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring voltage: 1 - 12 A, set of connection terminals of spring type.

Tilbehør Sammenligne Download

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Insulation monitor in the Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, screw terminals.

Tilbehør Sammenligne Download

PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Insulation monitor in Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, Connection via spring-loaded terminals.