Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PMDsigma – elektroniske overvågningsmoduler

Elektrisk sikkerhed

Når det drejer sig om elektroniske overvågningsrelæer, har den elektriske sikkerhed topprioritet. Overvågningsrelæerne reducerer antallet af farlige situationer for mennesker og maskiner og øger maskiners og anlægs levetid. Spar omkostninger, og få et effektivt produktionsforløb!

Isolationsovervågning: Med isolationsvagten PMD s20 kan du overvåge isolationsmodstanden for AC/DC-systemer uden jordforbindelse. Ved hjælp af den separate forsyningsspænding er det også muligt at overvåge systemet uden spænding.

Overvågning af aktiv effekt: Ud fra den målte aktive effekt kan du bestemme afledte værdier som f.eks. niveau, volumen, drejningsmoment og lufttryk.

Enkel overvågning af den elektriske sikkerhed

  • Korte klargørings- og idrifttagningstider for overvågningsrelæerne ved hjælp af enkel og hurtig indstilling på en drejeknap (push & turn)
  • Fejlsikrede: Menu-understøttet konfiguration af overvågningsrelæerne med modulintern krydssammenligning
  • Enkel håndtering ved udskiftning af moduler, fordi konfigurationen gemmes på chipkortet
  • Minimale stilstandsperioder ved hjælp af udvidet diagnose og visning af måleværdier på display
  • Verdensomspændende anvendelse med diverse godkendelser

PMDsigma – et overblik over egenskaberne

  1. Hurtig installation: Innovative fjederklemmer med enkeltbetjening af kamrene
  2. Komfortabel diagnose og parametrering via display: Indstilling, visning og udlæsning af alle relevante værdier
  3. Hurtigmontering ved hjælp af låsefjedre: Uden brug af værktøj
  4. Diagnose på få sekunder: Ved hjælp af 6 LED-indikatorer – intet behov for eksterne måleapparater
  5. Enkel indstilling af værdierne ved hjælp af drejeknapper med trykfunktion (push & turn)
  6. Lagring af de indstillede værdier på chipkortet: Maksimal fleksibilitet ved moduludskiftning
  7. Manipulationssikre: Aflåselig afdækning af indstillingselementerne

Anvendelsesområder for overvågningsmodulet for aktiv effekt PMD s10

  • Ved drev og motorer: Til belastningsregulering, slidregistrering og forebyggende vedligeholdelse.
  • Kontrol for tørløb eller blokering i forbindelse med pumper.
  • Konsistensovervågning og mængdestyring i røreværker.
  • Regulering af børstetrykket i bilvaskeanlæg.
  • Overvågning af transportbånd for blokering eller slid.

Anvendelsesområder for isolationsvagten PMD s20

  • Kliniske operationsstueområder med isolationsovervågning: Anvend isolationsovervågningen på hospitaler. Du kan f.eks. på operationsstuer ved hjælp af forebyggende vedligeholdelse og et informationsforspring opnå færre stilstandsperioder.

Anvendelsesområder for isolationsvagten PMD s20

  • Offshore-installationer som f.eks. vindenergi- og rensningsanlæg samt skibshæveværker.

Vores program: PMDsigma

De elektroniske overvågningsmoduler PMDsigma

De elektroniske overvågningsmoduler PMDsigma overvåger fejlsikkert aktiv effekt og isolation ved hjælp af menu-understøttet konfiguration. Den komfortable diagnose via display reducerer stilstandstiderne.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk