Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Stilstandsovervågningsrelæ til overvågning af jævn- og trefasedevekselstrømsmotorers
stilstand, 2 skiftekontakter, indst ...
Kr.2,794.00
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af 1-fasede net,
anvendes som tærskelværdielement, overvågningsanordning og s ...
Kr.1,469.00
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af 1-fasede net,
anvendes som tærskelværdielement, overvågningsanordning og s ...
Kr.1,469.00
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...
Kr.1,623.00
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...
Kr.1,445.00
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af over- og
underspændingsværdier samt faserækkefølge i 3-fase-net, 40 - 400
...
Kr.2,591.00
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...
Kr.1,445.00
Strømovervågningsrelæ, til overvågning af maks. strømværdier, 12
måleområder 0,01 - 15 A kan vælges, 0, 40 - 400 Hz, bre ...
Kr.1,541.00
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...
Kr.1,460.00
Strømovervågningsrelæ til overvågning af maks. strømværdier, vilkårlig
polaritet for måleindgange, mulighed for valg af ...
Kr.1,716.00
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...
Kr.1,460.00
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...
Kr.1,445.00
Strømovervågningsrelæ, til overvågning af maks. strømværdier, 12
måleområder 0,01 - 15 A kan vælges, 0, 40 - 400 Hz, bre ...
Kr.1,541.00
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...
Kr.1,445.00
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 0,40 - 400 Hz, målespænding 1 V AC/DC, bre ...
Kr.1,131.00
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af over- og
underspændingsværdier samt faserækkefølge i 3-fase-net, 40 - 400
...
Kr.2,775.00
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af over- og
underspændingsværdier samt faserækkefølge i 3-fase-net, 40 - 400
...
Kr.2,591.00
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf
motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, ...
Kr.742.00
Fejlspændingsovervågning af svejsetransformatorer iht. VDE 0545, 6
måleindgangskredse 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, tæ ...
Kr.5,784.00
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til
frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, måles ...
Kr.2,507.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.