text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 produkter fundet
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Stilstandsovervågningsrelæ til overvågning af jævn- og trefasedevekselstrømsmotorers stilstand, 2 skiftekontakter, indst ...

Kr.2,794.00
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, måles ...

Kr.2,507.00
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, måles ...

Kr.2,507.00
S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890110
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, måles ...

Kr.2,507.00
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, måles ...

Kr.2,507.00
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
Overvågning af aktiv effekt for 1- og 3-fasenet egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespæ ...

Kr.2,507.00
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
Overvågning af aktiv effekt for 1- og 3-fasenet egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespæ ...

Kr.2,507.00
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC
890140
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, måles ...

Kr.2,507.00
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, måles ...

Kr.2,507.00
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, måles ...

Kr.2,507.00
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
884110
Jordafledningsovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod isolationsfejl (200 kOhm) i galvanisk adskilte jævn- og ve ...

Kr.3,517.00
S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890130
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, måles ...

Kr.2,507.00
S1EN  50KOhm 24-240VAC/DC
884100
Jordafledningsovervågningsrelæ som beskyttelsesanordning modisolationsfejl (50 kOhm) i galvanisk adskilte jævn- og vekse ...

Kr.3,517.00
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
890070
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, måles ...

Kr.2,507.00
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC
890050
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, måles ...

Kr.2,507.00
S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890010
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, måles ...

Kr.2,507.00
S1PN 550-690VAC 2c/o
890220
Faserækkefølge-overvågningsrelæ, til registrering af faserækkefølge, fasesvigt, asymmetri i et 3-fase-net, målespænding ...

Kr.844.00
S1PN 200-240VAC 2c/o
890200
Faserækkefølge-overvågningsrelæ, til registrering af faserækkefølge, fasesvigt, asymmetri i et 3-fase-net, målespænding ...

Kr.844.00
S1PN 400-500VAC 2c/o
890210
Faserækkefølge-overvågningsrelæ til registrering af faserækkefølge, fasesvigt, asymmetri i et 3-fasenet, målespænding = ...

Kr.844.00
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af 1-fasede net, anvendes som tærskelværdielement, overvågningsanordning og s ...

Kr.1,469.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug