text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 produkter fundet
P3WP3P C/5A/400VAC
490193
Måletransformer for aktiv effekt, måleanordning til afgivet og optaget aktiv effekt, op til 3 motorer/generatorer, måles ...

Kr.4,756.00
S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890010
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, måles ...

Kr.2,507.00
S1PN 550-690VAC 2c/o
890220
Faserækkefølge-overvågningsrelæ, til registrering af faserækkefølge, fasesvigt, asymmetri i et 3-fase-net, målespænding ...

Kr.844.00
S1PN 200-240VAC 2c/o
890200
Faserækkefølge-overvågningsrelæ, til registrering af faserækkefølge, fasesvigt, asymmetri i et 3-fase-net, målespænding ...

Kr.844.00
S1PN 400-500VAC 2c/o
890210
Faserækkefølge-overvågningsrelæ til registrering af faserækkefølge, fasesvigt, asymmetri i et 3-fasenet, målespænding = ...

Kr.844.00
S1MN 24VAC/DC 2c/o
840400
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, ...

Kr.1,091.00
S1MO 48VAC 2c/o
840620
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, ...

Kr.1,079.00
S1MS 48VAC 2c/o
840725
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, ...

Kr.742.00
S1MN 240VAC 2c/o
840420
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, ...

Kr.1,091.00
S1MN 110VAC 2c/o
840410
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, ...

Kr.1,091.00
S1MS 24VAC/DC 2c/o
840775
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, ...

Kr.742.00
S1MS 230VAC 2c/o
840760
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, ...

Kr.687.00
S1MN 230VAC 2c/o
840415
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, ...

Kr.1,039.00
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Sæt med indstikbare fjederklemmer, pakke = 4 stk., 2 stk. hunstik 4-pol., 2 stk. hunstik 8-pol.

Kr.535.00
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Stilstandsovervågningsrelæ til overvågning af jævn- og trefasedevekselstrømsmotorers stilstand, 2 skiftekontakter, indst ...

Kr.2,794.00
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af 1-fasede net, anvendes som tærskelværdielement, overvågningsanordning og s ...

Kr.1,469.00
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af 1-fasede net, anvendes som tærskelværdielement, overvågningsanordning og s ...

Kr.1,469.00
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...

Kr.1,623.00
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælge ...

Kr.1,445.00
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af over- og underspændingsværdier samt faserækkefølge i 3-fase-net, 40 - 400 ...

Kr.2,591.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug