Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

myPNOZ – udvidelsesmoduler

Indgangsmoduler, udgangsmoduler og ind-/udgangsmoduler som udvidelser til hovedmodulet i det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ. Til overvågning af sikkerhedsfunktioner som nødstop, beskyttelsesdør og lysgitter samt tohåndsovervågning.

Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PNOZ yi1 4DI

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, indgange:4 til overvågning af op til 2 sikkerhedsfunktioner AND-tilknyttet: 1/2- kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, bredde: 12,5 mm

Sammenligne Download

PNOZ yi3 2DI T3A

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, indgange:4 til overvågning af tohåndsovervågning type IIIA i henhold til EN 574 ogen yderligere sikkerhedsfunktion (1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning) AND-tilknyttet, bredde: 12,5 mm

Sammenligne Download

PNOZ yi4 2DI T3C

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, indgange:6 til overvågning af tohåndsovervågning type IIIC i henhold til EN 574 ogen yderligere sikkerhedsfunktion (1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning) AND-tilknyttet, bredde: 12,5 mm

Sammenligne Download

PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, udgange: 1 direkte, 1 brydeforsinket omskiftende sikker halvlederudgang (t=0- 300 s), 1 meldeudgang med halvlederteknik, indgange: 2 til overvågning 1 sikkerhedsfunktion: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, bredde: 17,5 mm

Sammenligne Download

PNOZ yo4 3NO t

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, udgange:3n/o sikre brydeforsinket omskiftende relækontakter (t=0-300 s), 1 meldeudgang med halvlederteknik, bredde: 17,5 mm

Sammenligne Download

PNOZ yio4 2DI 3NO t

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, udgange:3n/o sikre brydeforsinket omskiftende relækontakter (t=0-300 s), 1 meldeudgang med halvlederteknik, indgange: 2 til overvågning 1 sikkerhedsfunktion: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, bredde: 17,5 mm

Sammenligne Download

PNOZ yo3 1SO 1SO t

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, udgange: 1 direkte, 1 brydeforsinket omskiftende sikker halvlederudgang (t=0- 300 s), 1 meldeudgang med halvlederteknik, bredde: 17,5 mm

Sammenligne Download

PNOZ yi2 4DI OR

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, indgange:4 til overvågning af 2 sikkerhedsfunktioner OR-tilknyttet: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, bredde: 12,5 mm

Sammenligne Download

PNOZ yio2 2DI 3NO

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, udgange:3n/o sikre uforsinket omskiftende relækontakter, 1 meldeudgang med halvlederteknik, indgange: 2 til overvågning 1 sikkerhedsfunktion: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, bredde: 17,5mm

Sammenligne Download

PNOZ yio1 2DI 2SO

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, udgange: 2 sikre uforsinket omskiftende halvlederudgange, 1 meldeudgang med halvlederteknik, indgange: 2 til overvågning 1 sikkerhedsfunktion: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, bredde: 17,5mm

Sammenligne Download

PNOZ yo2 3NO

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, udgange:3n/o sikre uforsinket omskiftende relækontakter, 1 meldeudgang med halvlederteknik, bredde: 17,5 mm

Sammenligne Download

PNOZ yo1 2SO

Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, udgange: 2 sikre uforsinket omskiftende halvlederudgange, 1 meldeudgang med halvlederteknik, bredde: 17,5 mm