Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

myPNOZ – hovedmodul

Hovedmodul for det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ med integreret spændingsforsyning og overordnet sikkerhedsfunktion som basis for myPNOZ-udvidelsesmoduler.

Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PNOZ yh1 2DI 24VDC

Hovedmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, indgange: 2 til overvågning af 1 sikkerhedsfunktion: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 1 meldeudgang med halvlederteknik, UB = 24 VDC, bredde: 17,5 mm

Sammenligne Download

myPNOZ System

Dit individuelle myPNOZ-sikkerhedsrelæ Bemærk venligst! myPNOZ-System kan kun konfigureres via myPNOZ Creator.