Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PES-betjeningspanelet Logik PNOZsigma

Kursussystem til professionel undervisningshjælp: Implementering af sikkerhedskredsløb

Betjeningspanelet Logik PNOZsigma

PES-betjeningspanelet Logik PNOZsigma er en del af Pilz Education Systems PES, der består af mange moduler. Disse modulopbyggede kursussystemer består af moderne, industrielt anvendte moduler til praktisk undervisning.

PES simulerer en maskines eller et anlægs funktion og anvendes til kursusformål. De består af forskellige sikkerheds- og automatiseringsfunktioner, der er overskueligt anbragt på et betjeningspanel.

Optimalt hjælpemiddel til vidensudveksling inden for sikker automatisering

Her finder du alle informationer om vores kursussystemer, deres funktioner, og de varianter, som du kan bestille.

Pilz Education Systems PES

Modulopbyggede kursus- og undervisningssystemer

Lær med betjeningspanelet Logik PNOZsigma, hvordan sikkerhedskredsløb implementeres

Betjeningspanelet Logik PNOZsigma

Med betjeningspanelet Logik kan man lære aktivt, hvordan enkle sikkerhedskredsløb med fast konfiguration implementeres. Kravene i EN ISO 13849 forklares ud fra praktiske eksempler. En yderligere undervisningsdel af dette modul er et sikkerhedsrelæs funktion med indstillelige driftstyper og -tider samt hurtig diagnose.

Indlæringsmål med PES-betjeningspanelet Logik PNOZsigma

  • Implementering af enkle sikkerhedskredsløb med en fast konfiguration i overensstemmelse med EN ISO 13849

Vores produktprogram: PES-betjeningspanelet Logik PNOZsigma

Betjeningspanelet Logik PNOZsigma

Kursussystem-modul med sikkerhedsrelæet PNOZsigma til undervisning i implementering af sikkerhedskredsløb.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk