Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PNOZ c1 er velegnet til overvågning af nødstop og beskyttelsesdøre, PNOZ c2 til overvågning af lysbomme/lysgitre. Performance Level (PL) e i henhold til EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 i henhold til IEC 62061. Du finder detaljerede oplysninger om de sikkerhedstekniske data i betjeningsvejledningen. Klik på fanen Download.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

PNOZcompact-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm,fjederklemmer fast på modulfront, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

Sammenligne Download

PNOZ c2 24VDC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. Manual start UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Safety relay for evaluating sensors with 2 semiconductor outputs compact construction height.