Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Sikkerhedsrelæet PNOZpower – NØDSTOP, beskyttelsesdøre, lysgitre – tekniske egenskaber

De modulære sikkerhedsrelæer PNOZpower overvåger NØDSTOP, beskyttelsesdøre og lysgitre. Basismodulerne overtager bearbejdningen af indgangene, og kontaktudvidelserne er tilpasset den pågældende belastning.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PNOZ p1p 24VDC 2so

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 HL-udgange, automatisk/overvåget start, UB 24 V DC, indstikbare klemmer med skrueteknik, basismodul PNOZpower modulopbygget sikkerhedssystem.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ p1vp 30s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 30 s.

Sammenligne Download

PNOZ p1vp 300s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 300 s.