Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Sikkerhedsrelæet PNOZelog – NØDSTOP, beskyttelsesdøre, lysgitre – tekniske egenskaber

Sikkerhedsrelæerne i produktserien PNOZelog overvåger NØDSTOP, beskyttelsesdøre og lysgitre. Modulerne med frakoblingsforsinkelse kan kendes på v'et i produktbetegnelsen, f.eks. PNOZ e1vp. De kan derfor også anvendes som tidsrelæer. På nær PNOZ e1p har alle moduler en AND/OR-indgang til logisk sammenknytning af flere moduler. Forsyningsspændingen er på 24 V DC, bredden på 22,5 mm (PNOZ e6.1p/e6vp 45 mm).

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PNOZ e1p 24VDC 2so

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, forsinket automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop,beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e1.1p 24VDC 2so

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre,tilbagemeldingskreds.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts (PSEN 2.1p/2.2p) Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, safety gate monitor Evaluation device for safety sensor.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts (PSEN 2.1p/2.2p) Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, safety gate monitor.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e3.1p 24VDC 2so

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, (PSEN 2.1p/2.2p), udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e5.11p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed internal AND operation, automatic/monitored start, UB 24 V DC, Width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type, connecting several devices, E-STOP & safety gate monitor.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e5.13p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed internal AND operation, automatic/monitored start, UB 24 V DC, Width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type, connecting several devices, E-STOP & safety gate monitor, evaluation device safety sensor.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, 4 N/O Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, 4 N/O Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e7p 24VDC 2 so

Safety relay (standalone) UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Connecting several devices. For monitoring 2 single beam Light barriers.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e1p C 24VDC 2so

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nød- stop, beskyttelsesdøre.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, forsinket automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre,tilbagemeldingskreds.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, monitoring E-STOP, safety gates.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e1.1p C 24VDC 2so

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e3.1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e5.11p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed internal AND operation, automatic/monitored start, UB 24 V DC, Width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, connecting several devices, E-STOP & safety gate monitor.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e5.13p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed internal AND operation, automatic/monitored start, UB 24 V DC, Width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, connecting several devices, E-STOP & safety gate monitor, evaluation device safety sensor.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange, 4 sikrerelækontakter, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 45 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, 4 N/O delayed. Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e7p C 24VDC 2 so

Safety relay (standalone) UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Connecting several devices. For monitoring 2 single beam Light barriers.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ e8.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5 mm, automatic/monitored start. Plug-in terminals of screw type, monitoring E-STOP, safety gates Evaluation device for use with dynamised 2-wire evaluation PLID, only logic OR operation possible.