text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
34 produkter fundet
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgang ...

Kr.3,266.00
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsud ...

Kr.1,583.00
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsud ...

Kr.1,800.00
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsud ...

Kr.2,447.00
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning (PSEN 2.1p/2.2p), udgange: ...

Kr.2,411.00
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: i overensstemmelse med kravsklasse III C iht. EN 574, udgange: 2 sikkerhedsudgang ...

Kr.2,912.00
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, (PSEN 2.1p/2.2p), udgange ...

Kr.1,762.00
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: i overensstemmelse med kravsklasse III A iht. EN 574, udgange: 2 sikkerhedsudgang ...

Kr.2,492.00
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning (PSEN 2.1p/2.2p), udgange: ...

Kr.2,411.00
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsud ...

Kr.2,447.00
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgang ...

Kr.3,236.00
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsud ...

Kr.3,742.00
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
Sikkerhedsrelæ (standalone), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere ...

Kr.2,665.00
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgang ...

Kr.3,375.00
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + ...

Kr.1,827.00
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsud ...

Kr.3,095.00
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + ...

Kr.2,474.00
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsud ...

Kr.2,474.00
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsud ...

Kr.1,827.00
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsud ...

Kr.1,611.00
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug