Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Sikker hastighedsvagt PNOZ s30

Sikker stand-alone-hastighedsovervågning med komfort

Stand-alone-hastighedsvagten PNOZ s30 sørger for sikker hastighedsovervågning i dine maskiner. PNOZ s30 egner sig til sikker overvågning af omdrejningstal, stilstand, position og omdrejningsretning samt overvågning af et hastighedsområde og akselbrudsovervågning af f.eks. gear.

PNOZsigma Configurator

Konfigurationen af hastighedsvagten sker hurtigt og enkelt med PNOZsigma Configurator eller direkte på modulet via det belyste display. Standarderne EN ISO 13849-1 indtil PL e og EN IEC 62061 indtil SIL CL 3 opfyldes. Sikkerhedsfunktionerne implementeres i overensstemmelse med EN 61800-5-2.

Hastighedsvagten PNOZ s30 reloaded – nye funktioner i version 3.0

Hastighedsvagten PNOZ s30 har fra version 3.0 en konfigurerbar analog udgang. Denne overfører den sikkert målte hastighed som proportionalt 0-20 eller 4-20 mA-signal til styringen. Med den analoge udgang har du ikke behov for yderligere sensorer til hastighedsregistrering. Her viser hastighedsvagten PNOZ s30 også over- og underskridelser af fastlagte advarselstærskler ved hjælp af et sikkert udgangssignal. Op til tre sikkerhedsfunktioner kan knyttes logisk til hinanden ved hjælp af OG- og ELLER-forbindelser.

Du kan få mere at vide om anvendelsesområdet for hastighedsvagten PNOZ s30 her:

Applikationer inden for hastighedsovervågning

Sikker hastighedsvagt PNOZ s30

Hastighedsovervågning med PNOZ s30 – dine fordele

  • Komfortabel konfiguration via PNOZsigma Configurator
  • Parameterindtastning og diagnose via belyst display
  • Forvarsel om frakobling, når en defineret omskiftningstærskel nås
  • "Autoreset" ved parameterpost-omskiftning under omdrejningsretnings- og positionsovervågning
  • Kontaktudvidelsen PNOZ s22
  • Sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2
  • "Synkron start" mulig for alle udgange
  • "Kan ikke eftertrigges" som ny indstillelig frakoblingsforsinkelsestid
  • Kan anvendes i elevatorer i overensstemmelse med standarderne EN 81-20 / EN 81-50
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), udgange: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter, UB = 24 - 240 V AC/DC, bredde: 45 mm, hastigheds-, stilstandsvagter, nærhedsafbrydere og/eller rotationsencoder, displaybetjening push &turn, indstikbare fjederklemmer, udvidelse med PNOZsigma kontaktudvidelse.

Tilbehør Passende dertil... Sammenligne Download

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: inkrementalgivere, nærhedsafbrydere, udgange: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter, UB: 24 - 240 V AC/DC, bredde: 45 mm, overvågning af stilstand, omdrejningstal, omdrejningstalområde, position, rotationsretning, analog spænding (sporS), displaybetjening push & turn, indstikbare skrueklemmer, udvidelse med PNOZsigma-kontaktudvidelse.

Tilbehør Passende dertil... Sammenligne Download

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk