text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
9 produkter fundet
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automa ...

Kr.2,667.00
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automa ...

Kr.2,773.00
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automa ...

Kr.2,667.00
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2slu ...

Kr.3,085.00
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2slu ...

Kr.2,773.00
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, (t ...

Kr.1,622.00
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning mulig, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, ...

Kr.1,622.00
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
PNOZsigma-tidsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 3 SZ, 1 brydekontakt, (t = 0,04 - 300 s), UB = ...

Kr.2,039.00
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning mulig, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, ...

Kr.15,085.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug