Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PNOZsigma-sikkerhedsrelæer til tidsovervågning

Anvendelsesmuligheder for PNOZsigma-sikkerhedsrelæer

Sikkerhedsrelæet PNOZsigma

Sikkerhedsrelæerne PNOZ s5 og PNOZ s9 kan anvendes som tidsrelæer til overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre og lysgitre. Tidsrelæet PNOZ s5 er et basismodul og har frakoblingsforsinkelse. Du kan bruge sikkerhedsrelæet PNOZ s9 som frakoblingsforsinkelsesrelæ, tilkoblingsforsinkelsesrelæ eller pulserende tidsrelæ. Derudover kan det anvendes som forsinket eller uforsinket kontaktudvidelse sammen med et basismodul.

  • PNOZ s5: 1/2-kanals-tilslutning, frakoblingsforsinket, opfylder EN 60947-5-1, EN 60204-1
  • PNOZ s9: 1-kanals-tilslutning, frakoblingsforsinket, tilkoblingsforsinket, pulserende, kan anvendes som basismodul og som kontaktudvidelse
Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 2 sluttekontakter (t = 0,04 - 300 s),1 HL, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, (t = 0,04 - 300s), UB 24 V DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare skrueklemmer, kontaktgruppe og tidsrelæ til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele eller til afvikling af en sikker tidsfunktion (tilkobling, frakobling, interval).

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 2 sluttekontakter (t = 0,04 - 300 s),1 HL, UB 48 - 240 V AC/DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakter, 2 sluttekontakter (t = 0,04 - 300 s),1 HL, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o 1 n/c t

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning mulig, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, (t = 0,04- 300 s), UB 24 V DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare fjederklemmer. Kontaktgruppe og tidsrelæ til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele eller til afvikling af en sikker tidsfunktion (tilkobling, frakobling, interval).

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s) 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates. Varnished version.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components, or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing). Varnished version.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s9 C (10 pcs.)

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning mulig, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, (t = 0 -300 s), UB = 24 V DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare fjederklemmer, kontaktgruppe og tidsrelæ til kontaktudvidelse i forbindelse med sikkerhedsrelaterede styringsdele eller til afvikling af en sikker tidsfunktion (tilkobling, frakobling, interval), pakke = 10 stk.