text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
19 produkter fundet
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 8-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk. X1, X2, X3, X4.

Kr.302.00
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 8-polede med fjederkraftteknik,pakke = hver 1 stk. X1, X2, X3, X4.

Kr.302.00
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X3/X4 8- polet og X1/X2 4-polet, til 45 mm hu ...

Kr.377.00
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X3/X4 8-polet og X1/X2 4-polet, til 45 mm hu ...

Kr.377.00
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1/X2/X3 8-polet og X4 4-polet, til 45 mm hus ...

Kr.333.00
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1/X2/X3 8-polet og X4 4-polet, til 45 mm hu ...

Kr.333.00
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2, X3, X4, 2-polet, til 12,5 mm hus.

Kr.67.00
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.

Kr.99.00
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 4-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk. X1, X2, X3, X4.

Kr.227.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1, X2, X3, X4, 2-polet, til 12,5 mm hus. ...

Kr.67.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1, X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus. ...

Kr.99.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 4-polede med fjederkraftteknik,pakke = hver 1 stk. X1, X2, X3, X4.

Kr.227.00
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Slutterminering PNOZsigma eller PNOZsigma-udvidelse, pakke = 10 stk.

Kr.257.00
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stik til tilslutning af PNOZsigma-basismodul til PNOZsigma- udvidelsesmodul, pakke = 10 stk.

Kr.302.00
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-kortadapter og PNOZsigma Chipcard Reader.

Kr.1,242.00
PNOZ s nIE
750910
Tilbehør til PNOZ sigma, impulsforlængelse, til negativ spænding.

Kr.377.00
PNOZ s pIE
750900
Tilbehør til PNOZ sigma, impulsforlængelse, til positiv spænding.

Kr.377.00
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-kortadapter.

Kr.776.00
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Specialkabel til direkte konfiguration på PNOZ s30, L = 1,5 m.

Kr.460.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug