text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
17 produkter fundet
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakt ...

Kr.1,151.00
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, manuel/automatisk start, udgange: 2 sluttekontakt ...

Kr.1,151.00
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk s ...

Kr.1,358.00
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning , uden kortslutningsovervågning, manuel/automatisk ...

Kr.1,358.00
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automa ...

Kr.1,411.00
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automa ...

Kr.1,411.00
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automa ...

Kr.1,831.00
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3slu ...

Kr.1,935.00
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automa ...

Kr.16,600.00
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3slu ...

Kr.16,600.00
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automa ...

Kr.1,831.00
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3slu ...

Kr.2,250.00
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3slu ...

Kr.1,935.00
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, manuel/automa ...

Kr.2,039.00
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3slu ...

Kr.2,144.00
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3slu ...

Kr.2,039.00
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3slu ...

Kr.2,144.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug