text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
8 produkter fundet
PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
750106
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning, 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr. knap, udgange ...

Kr.3,085.00
PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750136
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), tohånds-betjeningsmodul, indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr. knap, ...

Kr.3,190.00
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751106
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning, 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr. knap, udgange ...

Kr.3,085.00
PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751136
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), tohånds-betjeningsmodul, indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr. knap, ...

Kr.3,190.00
PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750126
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, 1 sluttekontakt pr. ...

Kr.1,831.00
PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750156
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), tohånds-betjeningsmodul, indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr. knap, ...

Kr.1,935.00
PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751126
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1 sluttekontakt pr.knap, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 ...

Kr.1,831.00
PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751156
PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), tohånds-betjeningsmodul, indgange: hhv. 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr. knap, ...

Kr.1,935.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug