Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PNOZsigma-sikkerhedsrelæer til tohåndsovervågning

Anvendelsesmuligheder for PNOZsigma-sikkerhedsrelæer

Sikkerhedsrelæet PNOZsigma

Sikkerhedsrelæerne PNOZ s6 og PNOZ s6.1 i produktserien PNOZsigma anvendes til sikker overvågning af tohåndstryk. Begge moduler opfylder kravene i standarden EN 574 til sikker tohåndsovervågning.

  • PNOZ s6: Tohåndsovervågning type IIIC. PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3
    i henhold til IEC 62061
  • PNOZ s6.1: Tohåndsovervågning type IIIA. PL c i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 1
    i henhold til IEC 62061
Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning, 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr. knap, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, 1 sluttekontakt pr. knap,udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare skrueklemmer, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk, nødstop, beskyttelsesdøre.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning, 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr. knap, udgange: 3sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma-sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1 sluttekontakt pr.knap, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 HL, UB = 24 V DC, bredde:22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Tilbehør Sammenligne Download

PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.