text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46 produkter fundet
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontak ...

Kr.2,960.00
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, ...

Kr.1,684.00
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 230 V AC ...

Kr.1,530.00
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, ...

Kr.1,530.00
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, ...

Kr.1,684.00
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, ...

Kr.1,530.00
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, ...

Kr.1,530.00
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, ...

Kr.1,530.00
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 230 V AC ...

Kr.1,530.00
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, ...

Kr.2,773.00
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
774502
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontak ...

Kr.2,773.00
PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
774500
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontak ...

Kr.2,773.00
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix
774505
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, ...

Kr.2,773.00
PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
774504
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontak ...

Kr.2,773.00
PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix
774517
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 4 SZ, 1 HL ufo ...

Kr.2,432.00
PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774530
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontak ...

Kr.2,850.00
PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774550
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontak ...

Kr.3,070.00
PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774552
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontak ...

Kr.3,070.00
PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t
774542
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontak ...

Kr.2,815.00
PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t
774548
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontak ...

Kr.2,815.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug