text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46 produkter fundet
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, ...

Kr.1,684.00
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 230 V AC ...

Kr.1,530.00
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, ...

Kr.1,530.00
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, ...

Kr.1,684.00
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, ...

Kr.1,530.00
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, ...

Kr.1,530.00
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 24 V DC, ...

Kr.1,530.00
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakter, 2 brydekontakter, UB = 230 V AC ...

Kr.1,530.00
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777601
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontak ...

Kr.2,234.00
PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontak ...

Kr.2,234.00
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontak ...

Kr.2,870.00
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontak ...

Kr.2,870.00
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontak ...

Kr.2,915.00
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontak ...

Kr.2,915.00
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontak ...

Kr.2,255.00
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontak ...

Kr.2,255.00
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontakter, ...

Kr.2,773.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug