Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o

777076
PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 semiconductor. Automatic/manual reset UB 230V AC/24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

På forespørgsel
Tilgængelighed
Mængde
Disponibel til
Typeafprøvninger: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Anvendelsesmuligheder: Nødstopovervågning uden forsinkelse, Grænsesensor, Kontaktliste, Trædemåtte, Overvågning af beskyttelsesdør
Driftsvalg: et-kanals, Automatisk start, to-kanals, manuel start, Kortslutningsovervågning
Produktstandard: EN 60947-5-1
Standarder: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Antal sikkerhedskontakter uforsinket: 2
Forsyningsspænding (V): 230,0
Forsyningsspændingstype: AC
Forsyningsspænding 2 (V): 24
Forsyningsspændingstype 2: DC
Klemmetype: stikbar
Klemmetype: Skrueklemme
Stop-kategori: 0
Imax ved DC13 (6 cyklusser/min): 6.0 A
Maks. strøm ved AC15: 5.0 A
Mål, bredde: 45.0 mm
Mål, højde: 94.0 mm
Mål, dybde: 121.0 mm
Bruttovægt: 345 g
Nettovægt: 335 g
Omgivelsestemperatur: -10 - 55 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades