Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix

777583
PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix
Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 3 s fixed). UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

På forespørgsel
Tilgængelighed
Mængde
Disponibel til
Typeafprøvninger: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Anvendelsesmuligheder: kontaktudvidelse med tidsforsinkelse
Driftsvalg: et-kanals, uden kortslutningsovervågning
Standarder: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Forsyningsspænding (V): 24,0
Forsyningsspændingstype: DC
Klemmetype: stikbar
Klemmetype: Skrueklemme
Antal sikkerhedskontakter uforsinket: 0
Antal sikkerhedskontakter forsinket: 4
Mål, bredde: 22.5 mm
Mål, højde: 94.0 mm
Mål, dybde: 121.0 mm
Bruttovægt: 220 g
Nettovægt: 210 g
Omgivelsestemperatur: -10 - 55 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades