Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter, UB
24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer i ...
Kr.1,178.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter, UB
24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare sk ...
Kr.1,233.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden
kortslutningsovervågning, udgange: 8 sluttekontakter, 1 bryd ...
Kr.2,179.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden
kortslutningsovervågning, udgange: 8 sluttekontakter, 1 bryd ...
Kr.2,179.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden
kortslutningsovervågning, udgange: 8 sluttekontakter, 1 bryd ...
Kr.2,179.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ, UB
= 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, ...
Kr.1,331.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ, UB
= 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, ...
Kr.1,331.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ, UB
= 24 V DC, bredde: 45 mm, skrueklemmer integreret, f ...
Kr.1,728.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ, UB
= 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, ...
Kr.1,331.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden
kortslutningsovervågning, udgange: 5 sluttekontakter, UB 24 ...
Kr.1,860.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ, UB
= 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, ...
Kr.1,331.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ, UB
= 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, ...
Kr.1,331.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden
kortslutningsovervågning, udgange: 8 sluttekontakter, 1 bryd ...
Kr.2,487.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden
kortslutningsovervågning, udgange: 8 sluttekontakter, 1 bryd ...
Kr.2,487.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden
kortslutningsovervågning, udgange: 5 sluttekontakter, 2 HL, ...
Kr.2,377.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t
= 5 - 8 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 45 mm, indstik ...
Kr.1,772.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t
= 3 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikba ...
Kr.1,385.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t
= 2 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikba ...
Kr.1,385.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t
= 1 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikba ...
Kr.1,385.00
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t
= 0,5 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstik ...
Kr.1,385.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.