text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
33 produkter fundet
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer i ...

Kr.1,178.00
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare sk ...

Kr.1,233.00
PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
777148
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 8 sluttekontakter, 1 bryd ...

Kr.2,487.00
PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c
777140
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 8 sluttekontakter, 1 bryd ...

Kr.2,487.00
PZE X5P 24VDC 5n/o 2so
777150
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 5 sluttekontakter, 2 HL, ...

Kr.2,377.00
PZE X4VP8 24VDC 4n/o
777584
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t = 5 - 8 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 45 mm, indstik ...

Kr.1,772.00
PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix
777583
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t = 3 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikba ...

Kr.1,385.00
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
777582
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t = 2 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikba ...

Kr.1,385.00
PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix
777581
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t = 1 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikba ...

Kr.1,385.00
PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix
777580
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t = 0,5 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstik ...

Kr.1,385.00
PZE X4.1P 24VDC 4n/o
777587
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 4 sluttekontakter, UB 24 V DC ...

Kr.1,264.00
PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4n/o
777588
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 4 sluttekontakter, UB = 24 - ...

Kr.1,320.00
PZE X4VP4 24VDC 4n/o
777586
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ (t = 1 - 4 s fast), UB = 24 V DC, bredde: 45 mm, indstik ...

Kr.1,772.00
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 8 sluttekontakter, 1 bryd ...

Kr.2,554.00
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
Kontaktudvidelse, indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 8 sluttekontakter, 1 bryd ...

Kr.2,554.00
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter (t = 1 s fast), UB = 24 V DC, bredde 22,5 mm ...

Kr.1,408.00
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter (t = 5 - 8 s), UB = 24 V DC, bredde 45 mm, i ...

Kr.1,816.00
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter, UB 24 V DC, bredde 22,5 mm, indstikbare fje ...

Kr.1,255.00
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter (t= 3 s fast), UB = 24 V DC, bredde 22,5 mm, ...

Kr.1,408.00
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4sluttekontakter (t = 3 s), UB = 24 V DC, bredde 22,5 mm, ind ...

Kr.1,408.00
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug