text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
102 produkter fundet
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontak ...

Kr.1,440.00
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakter, UB = 230 V AC ...

Kr.2,761.00
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 7 sluttekontakter, ...

Kr.3,268.00
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, ...

Kr.3,005.00
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 5 sluttekontak ...

Kr.3,191.00
PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
774300
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, automatisk/manu ...

Kr.1,375.00
PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774312
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontak ...

Kr.1,860.00
PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o
774304
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 sluttekontak ...

Kr.1,385.00
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, ...

Kr.4,083.00
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 6 sluttekontak ...

Kr.3,388.00
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontak ...

Kr.4,083.00
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 6 sluttekontak ...

Kr.3,388.00
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 6 sluttekontak ...

Kr.3,388.00
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt, automatisk/manuel ...

Kr.1,155.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug