Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Sikkerhedsrelæet PNOZX – tohåndsovervågning – tekniske egenskaber

Sikkerhedsrelæerne i produktserien PNOZ X sørger for sikker overvågning af tohåndstryk. Der fås to varianter: Type IIIC og type IIIA i overensstemmelse med EN 574.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Sammenligne Download

P2HZ X1 48VAC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 48 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Sammenligne Download

P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt, 1brydekontakt, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 V DC, bredde: 45mm, skrueklemmer integreret, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Sammenligne Download

P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt, 1brydekontakt, udgange: 2 sluttekontakter, 1 brydekontakt, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm,skrueklemmer integreret, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Sammenligne Download

P1HZ X1 24VDC 2n/o

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt,udgange: 2 sluttekontakter, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Sammenligne Download

P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 110 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Sammenligne Download

P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 115 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Sammenligne Download

P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt, 1brydekontakt, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 230 V AC, bredde:45 mm, skrueklemmer integreret, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Sammenligne Download

P2HZ X1P 24VAC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Tilbehør Sammenligne Download

P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt, 1brydekontakt, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 HL, UB 24 V DC, bredde: 45mm, indstikbare skrueklemmer, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Tilbehør Sammenligne Download

P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. UB 42 V AC, width: 45 mm plug-in terminals of screw type. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons Sidewards compatibility with P2HZ X1.

Tilbehør Sammenligne Download

P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V AC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Tilbehør Sammenligne Download

P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: For hver knap 1 sluttekontakt, 1brydekontakt, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm,indstikbare skrueklemmer, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Tilbehør Sammenligne Download

P2HZ X1P 110VAC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 110 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Tilbehør Sammenligne Download

P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 230 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Tilbehør Sammenligne Download

P2HZ X1P C 42VAC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. UB 42 V AC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Tilbehør Sammenligne Download

P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Tilbehør Sammenligne Download

P2HZ X1.10P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 2 N/C, 2 semiconductor. UB 42 V AC, width: 45 mm. Plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons Sidewards compatibility with P2HZ X1.

Tilbehør Sammenligne Download

P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt pr.knap, udgange: 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, UB 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, tohånds-betjeningsmodul, overvågning af samtidighed ved tohåndstryk.

Tilbehør Sammenligne Download

P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 115 V AC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.