Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PNOZ X sikkerhedsrelæet / sikkerhedsrelæerne

Skræddersyet sikkerhed til din applikation

Oversigt over sikkerhedsrelæet PNOZ X

Vores sikkerhedsrelæer PNOZ X har vist deres værdi med deres pålidelighed og robusthed. De findes inden for et bredt anvendelsesområde og i meget forskellige sikkerhedsapplikationer. Brug et PNOZ X til hver sikkerhedsfunktion. Det tekniske grundlag er her potentialfrie, elektromekaniske kontakter med 2-relæ-teknik. Størrelserne varierer fra 22,5 til 90 mm, antallet af kontakter er fra to til otte. Uanset hvordan dit sikkerhedsbehov ser ud – PNOZ X har allerede bevist sin værdi i millioner af applikationer i den hårde industrihverdag.

Det egnede PNOZ X til alle applikationer – dine fordele

  • Stort typeudvalg til samtlige sikkerhedsfunktioner
  • Utroligt godt forhold mellem pris og ydelse
  • Hurtig ibrugtagning ved hjælp af indstikbare klemmer med fjeder- eller skruetilslutning
  • Maksimal sikkerhed og lille pladsbehov
  • Fleksibelt i brug ved hjælp af universalstrømforsyning
Det egnede PNOZ X til alle applikationer

Altid det rigtige PNOZ X – egenskaber

Eksempel på anvendelse af sikkerhedsrelæet PNOZ X på en emballeringsmaskine
  • Elektromekanisk
  • Robust
  • Kompakt
  • Gennemprøvet teknik
  • PNOZ XP med indstikbare klemmer
  • Bred anerkendelse på markedet

PNOZ X – også velegnet til usædvanlige sikkerhedsapplikationer

De optoelektroniske beskyttelsesanordninger PSENopt og muting-relæet PMUT X1P giver en sikker og effektiv løsning:

Transporteres der produkter ud og ind af fareområderne i din produktionsproces, uden at medarbejderen må betræde fareområdet?
Så har vi en sikker og effektiv løsning: Vores sikkerhedslysbomme, -lystæpper og -lysgitre PSENopt sammen med muting-relæet PMUT X1P. Materialet kan altid passere gennem lysgitteret, og hvis medarbejderen utilsigtet betræder området, meddeles det straks til styringen.

Ud over muting-funktionen kan der tilsluttes op til fire muting-sensorer, og muting-lamper kan overvåges.

Altid det rigtige PNOZ X

Vores program: PNOZ X

Overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre og lysbomme

Sikkerhedsrelæerne PNOZ X overvåger f.eks. funktioner som nødstop, beskyttelsesdøre, lysbomme, lysgitre, lystæpper og grænsesensorer. For hver sikkerhedsfunktion anvendes der et PNOZ-sikkerhedsrelæ.

Tohåndsovervågning

Tohåndsvagterne i produktserien PNOZ X sørger for sikker overvågning af tohåndstryk. Der fås to varianter: Type IIIC og type IIIA i overensstemmelse med EN 574.

Trædemåtteovervågning

Særdeles velegnet til overvågning af kontaktlister og trædemåtter.

Stilstands- og spændingsovervågning

Til sikker overvågning af stilstand og spænding.

Tidsovervågning

Sikkerhedsrelæerne PNOZ X overvåger nødstop, beskyttelsesdøre og lysbomme med frakoblingsforsinkelse. En del af modulerne er velegnede til brug som sikkert tidsrelæ – pulserende eller aktiveringsforsinket.

Muting-styring

Muting-styringen anvendes til kortvarig omgåelse af sikkerhedsfunktioner (muting).

Kontaktudvidelser

Forsinkede og uforsinkede kontaktudvidelser i produktgruppen PNOZ X til kontaktduplikering og kontaktforstærkning. Disse anvendes som udvidelsesenheder for sikkerhedskontakterne i en basisenhed. Basismodulerne er alle sikkerhedsrelæer og sikkerhedsstyringer med tilbagemeldingsovervågning.

Tilbehør

Tilbehør til sikkerhedsrelæerne PNOZ X.