Pilz har skrevet industrihistorie med sine innovative produkter. Inden for området styringsteknik var vi en af de første udbydere i verden. I 1986 udviklede Pilz et kompakt kredsløb i et kabinet, som erstattede den omstændelige ledningsføring til beskyttelse. Udviklingsingeniørerne fra Pilz byggede videre på den eksisterende knowhow og udviklede varemærket PNOZ. NØDSTOP-relæet PNOZ var det første sikre sikkerhedsrelæ og helt op til i dag det mest benyttede sikkerhedsrelæ i verden. Det er i dag indbegrebet af sikkerhedsrelæer, og det er ikke til at forestille sig sikkerhedsteknikken uden.
Teknologiske milepæle


Oprindelsen til nutidens programmerbare sikkerhedsstyringer går helt tilbage til 1969, hvor Pilz udviklede EUROPILZ SYSTEM. Der er her tale om et komplet program af Eurocard-printplader til opbygning af industristyringer. På dette grundlag kunne Pilz i 1974 med styringen PC4K opfylde markedets ønske om ”fri programmering”. Derefter fulgte PITRONIK Compact-styringen i 1976 samt PITRONIK P8, som frit kunne programmeres med et programmeringssæt og gængse pc’er. I 1995 opstod den første programmerbare sikkerhedsstyring PSS 3000. Med dette system indledte Pilz en ny udvikling lige fra elektromekanik til den elektroniske løsning af sikkerhedsorienterede applikationer.
Overblik: Vigtige innovationer fra Pilz
1964 | Et af de første relæer – kviksølvtidsrelæet |
1968 | Den første serie af tohånds-betjeningsrelæer S-68 |
1969 | Det første styringssystem – EUROPILZ SYSTEM |
1974 | Den første programmerbare styring – PC4K |
1986 | Den effektive PLC – PITRONIK P9 |
1987 | Nødstoprelæet PNOZ |
1995 | Den første programmerbare sikkerhedsstyring PSS 3000 |
1999 | Det første sikre feltbussystem – SafetyBUS p |
2002 | De første konfigurerbare små styringer – PNOZmulti |
2004 | Den første kodede sikkerhedskontakt PSENcode |
2006 | Det første sikre kamerasystem – SafetyEYE |
2009 | Det første automatiseringssystem til sikkerhed og automatisering – PSS 4000 |
2013 | Den første internationalt certificerede kvalifikation for maskinsikkerhed – CMSE® |
2016 | Den webbaserede visualiseringssoftware – PASvisu |
2016 | Det første type 3-lysgitter – PSENopt II |
2018 | De første servicerobotteknologi-moduler – PRBT, PRCM, PRTM, ROS |
2018 | Det første security-produkt – SecurityBridge |
2019 | CECE – den første certificerede kvalifikation til CE-mærkning |
Topudviklinger: fra kviksølvrelæer til komplette robotløsninger
Den første producent af moduler med industrielektronik
Sammen med sit team tog Pilz – både dengang og i dag – initiativ til vigtige standarder og direktiver for at opnå et ensartet syn på anlægs sikkerhed. Allerede i 70’erne satte Pilz nye standarder inden for standardisering af elektroniske komponenter. Sammen med storindustrien udviklede Pilz en standard med skinnemonteringsmålet 35 mm, der efterfølgende etablerede sig som industristandard .
Automatiseringsvirksomheden var således den første producent af moduler med industrielektronik , der kunne tilbyde DIN-elektronikrelæer på markedet. Det standardiserede tidsrelæ i serien ”N-35” kunne klikkes direkte på en DIN-skinne og gjorde dermed monteringen betydeligt hurtigere for kunderne. På det grundlag blev relæerne senere suppleret med yderligere produkter, som f.eks. overvågnings- og tohånds-betjeningsrelæer, og dermed brugt til yderligere applikationer.

Sammen opnår vi succes: Pilz' ledsagere
Her bliver historien levende: Vores tidligere medarbejdere fortæller mere om tiden, hvor vigtige teknologiske milepæle blev udviklet, samt hvordan de på tæt hold oplevede den særlige familie- og virksomhedshistorie.
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk