Ostfildern, 1. jan. 1970

Trinløst indstillelige muting-arme til sikkerhedslysgitrene PSENopt II fra Pilz – særdeles fleksibel muting, der giver større produktivitet!

Nu tilbyder Pilz nye muting-arme til sikkerhedslysgitrene PSENopt II, således at muting-funktionen for første gang kan konfigureres fuldstændigt fleksibelt. Nu kan muting-armenes sensorer nemlig positioneres helt frit og dermed individuelt ved hjælp af trinløs indstilling – til L-, T- og X-muting. Denne maksimale fleksibilitet giver produktionsprocesser uden afbrydelser, fordi unødvendige stilstandsperioder undgås. Det garanterer en høj produktivitet i f.eks. emballage- eller logistikbranchen.

Muting-armene fra Pilz monteres direkte på sikkerhedslysgitrene PSENopt II eller på lysgitterets beskyttelsessøjle.

Trinløs indstilling til forskellige beskyttelseszoner
Fastgørelsen foretages med notholdere, der nu som noget nyt kan placeres vandret langs hele sikkerhedslysgitterets komplette not og på beskyttelsessøjlen. Det bevirker, at man nu kan vælge en individuel højde, fordi der er mulighed for trinløs indstilling. Muting-sensorernes positioner kan fastlægges i overensstemmelse med standarden IEC 62046; der kan sikkert og særdeles fleksibelt udføres mange forskellige konfigurationer. Det nyder brugerne godt af, fordi der kan konfigureres forskellige beskyttelseszoner, både for L-, T- og X-muting. Kravene kan således implementeres specifikt for den enkelte applikation. Der er et komplet sæt tilbehør med muting-sensorer og reflektorer til rådighed passende til applikationen. Tilpasninger kan altid implementeres effektivt – også efterfølgende.

Også gode til selv den hårdeste anvendelse
Sikkerhedslysgitrene fra produktserien PSENopt II giver finger-, hånd- eller kropsbeskyttelse til applikationer op til PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849 og fås i længder fra 150 mm til 1800 mm. Præcis ligesom sikkerhedslysgitrene er muting-armene takket være deres robuste konstruktion særdeles modstandsdygtige mod stød, kollisioner og vibrationer. De egner sig dermed optimalt til brug i barske industrimiljøer. De er udstyret med en stødbestandighed på 10 g – dvs. at de klarer accelerationer op til 10 g og dermed en stødbelastning i overensstemmelse med standarden EN 60068-2-27.

Løsningspakke til effektiv muting
Især ved tilførsel og bortskaffelse af materiale eller materialehåndtering i forbindelse med menneske-robot-samarbejde muliggør muting-løsningspakken bestående af sikkerhedslysgitrene PSENopt II, de passende muting-arme og den sikre, lille styring PNOZmulti 2 fra Pilz effektiv produktion uden unødvendig stilstand. I softwareværktøjet PNOZmulti Configurator til den lille styring er der passende funktionsmoduler til rådighed til muting-applikationer med sikkerhedslysgitrene PSENopt II. Dermed kan applikationer som f.eks. overvågning af transportbånd og palleteringsmaskiner eller udløbsstyring af pakker implementeres endnu mere specifikt og dermed mere produktivt.

Du finder yderligere oplysninger om sikkerhedslysbommene til beskyttelse af kroppen her.

Nu tilbyder Pilz nye muting-arme til sikkerhedslysgitrene PSENopt II, således at muting-funktionen for første gang også kan konfigureres fuldstændigt fleksibelt. Brugerne kan implementere
Nu tilbyder Pilz nye muting-arme til sikkerhedslysgitrene PSENopt II, således at muting-funktionen for første gang også kan konfigureres fuldstændigt fleksibelt. Brugerne kan implementere

Nu tilbyder Pilz nye muting-arme til sikkerhedslysgitrene PSENopt II, således at muting-funktionen for første gang også kan konfigureres fuldstændigt fleksibelt. Brugerne kan implementere "deres" behov fleksibelt og konfigurere meget forskellige beskyttelseszoner. Det garanterer en kontinuerlig produktionsproces og dermed en høj produktivitet. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: pilz@pilz.dk

Hvad kan vi hjælpe dig med?


 

 


* Obligatorisk felt