Ostfildern, 12. feb. 2020

Pilz på Hannover-messen 2020 (hal 9, stand D17) – "Industrial Transformation" safe & secure!

På Hannover-messen (20. - 24.04.2020) viser Pilz under messemottoet "Be safe and secure with Pilz" sikre automatiseringsløsninger inklusive sikker drevteknik til "Industrial Transformation", der i lige høj grad tager højde for aspekterne maskinsikkerhed (Safety) og Industrial Security. Hovedemnet er her den omfattende adgangskontrol: Automatiseringsvirksomheden præsenterer adgangskoncepter til maskiner, hvormed de kan sikres "safe & secure".

Messedeltagelsen afrundes af produktnyheder fra områderne lille styring PNOZmulti 2, sensorteknologi PSEN samt betjening og overvågning PMI (Pilz Machine Interface). De understøtter også tilgangsvinklen fra "Industrial Transformation". Derudover kan de besøgende på messen få mere end bare information om Pilz Motion Control (PMC): I den interaktive køresimulator med seks akser oplever du samspillet mellem Pilz-servomotorerne, Pilz-servoforstærkerne og Pilz Motion Control live.

Den lille styring overtager Industrial Security og Safety
På vejen til produktion i netværk er sikker adgangsautorisation et væsentligt emne. Version 10.12 af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator muliggør nu tilslutning af op til fire PITreader-analyseenheder til basismodulet PNOZ m B1 – og dermed omfattende adgangsstyring: Således overtager PNOZmulti 2 i netværk med analyseenheden i driftstypevælger- og adgangsautorisationssystemet PITmode fusion som systemløsning både den enkle frigivelse samt autentificeringen af bestemte delfunktioner eller den komplekse hierarkiske autorisationsmatrix.
Også styringen af driftstypevalget er et væsentligt aspekt af "safe and secure". PNOZmulti 2 kan begge dele sammen med udlæsningsenheden PITreader: Ud over adgangskontrol giver den lille styring nu også effektive muligheder for et funktionelt sikkert driftstypevalg. For med de nye driftstypevalg-elementer (funktionsmoduler) i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator er det enkelt at konfigurere det sikre driftstypevalg på maskiner og anlæg. I Hannover viser Pilz hele to komfortable applikationsløsninger – enten via knapper eller touch-panel. Brugerne nyder godt af en sikker og enkelt håndterbar adgangskontrol samt omfattende maskinsikkerhed.

PSENscan gør dig mobil
Der skal være taget højde for en produktiv og samtidig sikker arealovervågning for at muliggøre mobilitet i Produktion 4.0. I den forbindelse har Pilz medbragt sikkerheds-laserscanneren PSENscan, der ud over produktiv arealovervågning nu også som en nyhed klarer den dynamiske navigation af førerløse transportsystemer. Med den nye ROS-pakke (Robot Operating System) til dynamisk navigation styrer sikkerheds-laserscanneren f.eks. førerløse transportsystemer ved hjælp af SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). Brugerne kan gennem udnyttelsen af overførte scanner-måledata opnå en mere dynamisk og samtidig sikker implementering af mobile applikationer i produktionsmiljøer.

"Tophittet" blandt de små styringer
Nu skal Safety i forbindelse med fyringsanlæg omdefineres: Det nye basismodul PNOZ m B1 Burner i de sikre små styringer PNOZmulti 2 understøtter fra version 10.12 af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator overvågning og samtidig sikker styring af fyringsanlæg. Modulet overtager ikke kun den sikre styring og overvågning af brænderen, men af det komplette fyringsanlæg. For første gang kan man ikke kun ganske enkelt konfigurere mange brænderapplikationer, men samtidig også overvåge anlægsafhængige sikkerhedsfunktioner.

En ny dimension inden for Safety
Safety har brug for fleksibilitet med blik for design: I forbindelse med sensorteknologi præsenterer Pilz i Hannover sin innovative aktuator til de kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode. Med kun 3 mm er den nye PSENcode low profile actuator aktuelt den laveste aktuator i verden. Den kan således anvendes i nye, minimale dimensioner, frem for alt også til anvendelse på plexiglas. Brugerne nyder godt af denne alsidighed: Oven i maksimal beskyttelse mod manipulation på minimal plads takket være RFID-transponderteknologi kommer således en høj grad af frihed, når det gælder maskindesign.

Mere velfungerende visualisering
Den professionelle visualisering af maskiner og anlæg er et must inden for moderne industri. Her tilbyder Pilz løsninger, hvor PMI bliver bindeleddet mellem menneske og maskine. For at opnå endnu større ydelse på dette område er produktporteføljen PMI aktuelt udvidet med panelerne PMIvisu v807 og PMIvisu v812. De kompletterer porteføljen af Pilz-visualiseringspaneler og udgør sammen med styringsteknikken fra Pilz en omfattende systemløsning, også til webbaseret visualisering. Den nye ydedygtige serie består af det robuste PMI v8-panel og den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu.

Fokus på Sydøstasien
Den største samfundsøkonomi i Sydøstasien er Indonesien, dette års partnerland for Hannover-messen. Siden 2016 har også Pilz her været repræsenteret med et datterselskab: Fra hovedafdelingen i Singapore servicerer Pilz sydøstasiatiske kunder i hele ASEAN-området – herunder også Indonesien – med deres egen salgs- og serviceorganisation.
I den økonomiske region med succesrig vækst fokuseres der i stigende grad på automatisering og dermed også på sikker automatisering: "Vi er glade for, at interessen for f.eks. vores rådgivningsydelser inden for Safety og Engineering er konstant stigende. Med vores kursusprogram og serviceydelser hjælper vi vores kunder med at implementere de rigtige sikkerhedsstandarder for deres maskiner og applikationer", siger Mark Meng, general manager for Pilz South East Asia.
Pilz udstiller i hal 9, stand 17.

Du kan få yderligere oplysninger under: /de-INT/hannover-messe/index.html

"Be safe and secure with Pilz" lover automatiseringsvirksomheden fra Ostfildern også i 2020 på Hannover-messen. I fokus: innovative løsninger til alle industrier. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: