Ostfildern, 18. dec. 2018

Pilz introducerer en ny generation af styringssystemerne PMCprimo C2 fra området Pilz Motion Control på markedet – mere power!

Den nye generation af Pilz Motion Control-styringssystemerne PMCprimo C2 giver takket være øget ydelse højere takttal og dermed bedre produktionskvalitet. Ikke kun de mange interfaces og en signalgiverindgang, men også digitale ind-/udgange og et USB-interface til dataimport og -eksport giver stor fleksibilitet.

Motion Control-styringssystemet PMCprimo C2 er nu udstyret med en effektiv 1,3 GHz-processor. Brugerne nyder godt af den hurtige idrifttagning takket være programmering via soft-PLC i overensstemmelse med IEC 61131. Med opgraderingen til PLC'ens version 3.5 er alle fordele ved objektorienteret programmering til rådighed. Derudover er der nu takket være den integrerede realtids-task (afviklingstid 1 ms) mulighed for at implementere højeffektive applikationer, som f.eks. baneinterpolationer.

Udvidede tilslutningsmuligheder
PMCprimo C2 er udstyret med realtids-Ethernettet EtherCAT Master. Endvidere understøtter PMCprimo C2 master- og slave-kommunikationsinterfaces som f.eks. Modbus/TCP, CAN og PROFIBUS-DP-S og er dermed en fleksibel løsning til mange forskellige anvendelsesområder.

Pilz Motion Control til mange forskellige opgaver
Styringssystemerne PMCprimo har PLC- og Motion-funktionalitet og overtager automatiseringen i et anlæg inklusive bevægelsesstyring af servoakser. Op til 32 akser kan tilknyttes fleksibelt i form af en elektronisk hovedaksel, og enkle CNC-opgaver kan løses.
Standardfunktioner, f.eks. "flyvende sav", "afkorter" og "kurveskivefunktioner", er allerede gemt som funktionsblokke. Maskinfunktioner, som f.eks. "rørfolieposeemballering", er også til rådighed. Ved at bruge moderne funktioner, som f.eks. fjernservice, automatisk parametrering af udskiftede systemkomponenter og deling af alle I/O, kan der implementeres effektive løsninger med korte stilstandsperioder.

Den nye generation af Pilz Motion Control-styringssystemerne PMCprimo C2 giver takket være øget ydelse højere takttal og dermed bedre produktionskvalitet.
Den nye generation af Pilz Motion Control-styringssystemerne PMCprimo C2 giver takket være øget ydelse højere takttal og dermed bedre produktionskvalitet.

Den nye generation af Pilz Motion Control-styringssystemerne PMCprimo C2 giver takket være øget ydelse højere takttal og dermed bedre produktionskvalitet.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: