Ostfildern, 6. aug. 2018

Trodser smuds og temperaturer! - Den magnetiske sikkerhedsafbryder PSENmag fra Pilz fås nu også i rustfrit stål

Automatiseringseksperten Pilz udvider sin produktgruppe af berøringsfrie, magnetiske sikkerhedsafbrydere PSENmag med en udgave i rustfrit stål. Den nye udgave foretager pålidelig overvågning af beskyttelsesdøre og positioner i barske industrimiljøer op til 120 °C og overbeviser med sin lange levetid. Det robuste hus i rustfrit stål er modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer, slag og vibrationer.

Den magnetiske sikkerhedsafbryder PSENmags hus i rustfrit stål har en lille overflade, hvor aflejringer har svært ved at sætte sig, og som er modstandsdygtig over for aggressive rengøringsmetoder, som f.eks. sterilisering med damp. Derfor kan den robuste afbryder fra Pilz i kapslingsklasse IP67/IP69K anvendes i områder med kraftige tilsmudsninger og store krav til rengøringen – ideel til levnedsmiddelindustrien, farmaceutisk produktion eller kosmetikproduktion.

Lang levetid og modstandsdygtig
PSENmag-varianterne i rustfrit stål fås i to forskellige udgaver med kabel- eller stiktilslutning. Dermed får du en hurtig, fleksibel installation. Ved applikationer i forbindelse med ekstreme temperaturer er kabeludgaven varme- og kuldebestandig i et temperaturområde fra -25 til 80 °C. Stikudgaven kan anvendes op til 120 °C. Ved hjælp af det modstandsdygtige hus kan PSENmag i rustfrit stål foretage pålidelig overvågning selv i eksplosionsfarlige områder. Den magnetiske sikkerhedsafbryder er modstandsdygtig over for vibrationer og slag og har en høj B10D-værdi (vejledende værdi for levetiden). Takket være sine kompakte mål er den pladsbesparende og nem at installere. På den måde nyder brugerne godt af minimale stilstandstider og minimering af investeringsudgifterne.

Sådan diagnosticerer du fejl helt enkelt
Takket være ekstra meldekontakter med integreret LED er en brugervenlig diagnose og hurtig afhjælpning af fejl mulig. I kombination med de konfigurerbare, små, sikre styringer PNOZmulti eller sikkerhedsrelæet PNOZsigma fra Pilz får brugere en sikker og rentabel totalløsning.

F_Press_Group_PSENmag_506249_506240_cable_B8_2_cold_2018_01
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: