Danmark | dansk

Ostfildern, 9. okt. 2018

SPS IPC Drives 2018: Pilz sørger for, at den sikre sensorteknologi kan opleves – automatisér med alle sanser

På årets SPS IPC Drives i Nürnberg (27. - 29.11.2018) fokuserer Pilz på sikker sensorteknologi: Automatiseringsvirksomheden viser komponenter og komplette løsninger til mange forskellige anvendelsesmuligheder med sensorteknologi i aktion. I Nürnberg har de nye lysgitre PSENopt II til beskyttelse af kroppen premiere. Nyheder inden for drevteknikken Pilz Motion Control (PMC) samt den nye kvalifikation til "CECE – Certified Expert in CE Marking" er også en del af messedeltagelsen.

Pilz Smart Factory sørger for, at du kan opleve sikker sensorteknologi på messen. Denne modulopbyggede produktionslinje er blevet udvidet endnu en gang og demonstrerer Industrie 4.0 i praktisk anvendelse: Takket være decentral styringsintelligens, mobil servicerobotteknologi, intelligent diagnose og visualisering samt cloud-opkobling kan der produceres forskellige produkter med en batch-størrelse på 1 – Security inklusive.
Her overtager den sikre sensorteknologi centrale opgaver: Lige fra den klassiske areal- og områdeovervågning samt sikring af beskyttelsesdøre og menneske-robot-samarbejde til nye anvendelsesområder som kvalitetskontrol, diagnose og betjening af maskiner.

Fra den enkelte komponent til det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem
Intelligente og rentable løsninger skabes ved at samle enkeltkomponenter til systemer: Med det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem viser Pilz i Nürnberg individuelle løsninger til sikring af beskyttelsesdøre, der i tilfælde af fejl tilmed muliggør en hurtig diagnose. Den dynamiske trædemåtte PSENmat giver dig overvågning og betjeningsfunktion ved hjælp af virtuelle knapper i kun ét modul. Den produktive arealovervågning overtages af sikkerheds-laserscanneren PSENscan.

Lysgitrene PSENopt II: Ny variant til beskyttelse af kroppen
I Nürnberg præsenterer Pilz nye varianter af lysgitrene PSENopt II. Med en beskyttelsesområdehøjde på op til 1500 mm egner de sig ikke kun til beskyttelse af fingre og hænder, men nu også til beskyttelse af kroppen op til den højeste sikkerhedskategori PL e. Takket være en stødbestandighed på 50 g er PSENopt II yderst modstandsdygtig mod stød, vibration og kollision. Rækkevidder på op til 50 meter og enkel diagnose ved hjælp af LED'er sørger endvidere for en rentabel overvågning af farlige områder.

Servicerobotteknik-moduler fra Pilz i aktion flere steder
Pilz udbygger sin produktportefølje inden for robotteknologi betydeligt med Pilz-servicerobotteknik-modulerne. Ud fra modulprincippet kan brugerne sammensætte deres egen individuelle service-robot-applikation. Servicerobotteknik-modulerne fra Pilz består af manipulatoren, styringsmodulet, betjeningsmodulet samt softwaremoduler på basis af software-frameworket Robot Operating System (ROS). I Nürnberg kan servicerobotteknologien fra Pilz ses i forskellige applikationer: Som dual-arm-variant, som mobil variant i samspil med et førerløst transportsystem (FTS) og som pick-and-place-applikation i Smart Factory samt ved en hydraulisk drevet "babypresse".

Pilz Motion Control: Højere ydelse, lavere omkostninger
Blandt nyhederne i Nürnberg er den nye generation af Pilz Motion Control-styringssystemerne PMCprimo C2. De giver takket være større ydelse øgede takttal og højere produktionskvalitet. Ud over mange interfaces og signalgiverindgange sørger digitale ind-/udgange samt et USB-interface til databackup for stor fleksibilitet.
Til servomotorerne PMCtendo SZ fås nu den rent digitale motor-feedback-protokol HIPERFACE DSL. Den klarer sig med et minimalt antal forbindelsesledninger mellem frekvensomformer og motor-feedback-system. Dermed understøtter servomotorerne PMCtendo SZ tendensen hen mod enkeltkabelteknologi i drevteknikken. De sparer ikke kun omkostninger, men har endvidere behov for mindre plads og reducerer installationsarbejdet.

Verdensomspændende kvalifikation til CE-ekspert
Pilz udvider sit kursustilbud og tilbyder fra efteråret kvalifikation til "CECE – Certified Expert in CE Marking". Den internationale kvalifikation, som certificeres af TÜV Nord, formidler den nødvendige viden, som kræves for at kunne foretage CE-mærkninger på nye, eksisterende, og ændrede maskiner.

SPS IPC Drives 2018: Pilz udstiller i hal 9, stand 370.
Du kan få yderligere oplysninger om Pilz' messedeltagelse her.

På messen SPS IPC Drives 2018 fokuserer Pilz på sikker sensorteknologi.
På messen SPS IPC Drives 2018 fokuserer Pilz på sikker sensorteknologi.

På messen SPS IPC Drives 2018 fokuserer Pilz på sikker sensorteknologi.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: